Suche   Starten
 
Anschlussbox für Barcodehandscanner an das Profibus- oder Ethernet-Netzwerk
 
 
Das Anschlussset BMX-420E oder BMX-420P bietet eine industriegerechte Anbindung auf Profibus oder Ethernet für RS-232 Geräte an. Barcodehandscanner jeden Typs können damit einfach in ein Profibus- oder Ethernet-Netzwerk integriert werden.

Im Überblick:
  • Integriertes Ethernet oder Profibus Anschlussmodul
  • Industrietaugliches, kompaktes Gehäuse
  • Anschluss des Barcodehandscanner mit steckbarem Leitungsverbinder
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice