Suche   Starten
   
 
Mobile Handlesegeräte zur Identifikation von Barcodes kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo Objekte flexibel gehandhabt werden. Selbstverständlich sind die Handlesegeräte zum Anschluß an PC-Rechner, PPS-Terminals, Betriebsdatenerfassungs-Systeme, mobile Datenerfassungsgeräte, elektronische Kassen oder andere übergeordnete Systeme geeignet. Auch für die zunehmend verwendeten Matrix-Codes stehen selbstverständlich auch geeignete Geräteversionen zur Verfügung.
  • TR3800
  • IT3800 G
  • IT3820
  • IT3820 I
  • IT4600 G
  • IT4800 I
  • IT4820
  • IT4820 I
  • IT6300 DPM
  • IT6320 DPM

 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice