SICK offre un service de qualité à tous ses clients sur
www.mysick.ch.
La boutique en ligne met à disposition un outil très confortable qui facilite la recherche et le classement des produits et applications – et cela signifie être relié 24 h sur 24 aux innovations de SICK!
Profitez-en donc
Pour chaque commande effectuée sur www.mysick.ch, SICK vous offre une remise en ligne de 2%. Profitez donc de cette occasion et utilisez vous aussi à l’avenir notre service en ligne 24 heures sur 24 sur
www.mysick.ch
Directement au but
Le E-catalogue permet une recherche rapide des produits souhaités, affiche les fiches signalétiques y afférentes ainsi que les accessoires pertinents et propose des possibilités de comparaison supplémentaires. La Recherche produits permet également de trouver des applications pertinentes et de visionner des exemples de plan de câblage.
Aperçu rapide
En tant qu'utilisateur enregistré vous disposez d'un aperçu complet sur vos déroulements d'affaires. Avant de conclure et d’effectuer une commande, les prix des produits sélectionnés peuvent être visionnés aux conditions actuelles en vigueur. Une offre personnalisée peut être transformée en commande par étapes simples. L’état du traitement des commandes actuelles peut être visionné et vérifié à tout moment.
Une information personnalisée
De plus, le portail partenaire vous propose sous la rubrique «Informations» des possibilités d'applications intéressantes et des nouvelles spécifiques aux différents secteurs avec les documents y afférents. Votre portail partenaire SICK vous indique bien sûr aussi votre personne de contact SICK avec toutes les données de contact pertinentes.
Commandez simplement en ligne et bénéficiez de ce service
La société SICK AG vous propose
2% de rabais supplémentaire sur toute commande réalisée via notre portail partenaire. Bénéficiez de cette opportunité et utilisez également à l'avenir notre service en ligne 24/24 sur
www.mysick.com.