Suche   Starten
 
Lasermesssysteme - Objektschutz
 
 
Lasermessysteme von SICK AG sind berührungslos arbeitende Lasermesssysteme, die ihre Umgebung mit einem Laserstrahl zweidimensional abtasten (Laser-Radar).

Die LMS221 und LMS211 mit der speziellen Software für den Objektschutz sind die Idealen Geräte für Outdoor Absicherungen. Sie in der Lage, den Einfluss von Regentropfen und Schneeflocken zu korrigieren und können sogar die Störung durch beweglich Objekte, wie z.B. Vögel, ausblenden. Sie lassen sich so programmieren, dass nur die Anwesenheit von Objekten einer bestimmten Grösse und einer bestimmten Zeit erfasst wird, um Fehlalarme auf ein Minimum zu reduzieren.

Mit dem LMS291 und dem LD-PDS sind auch Geräte erhältlich um wichtige Objekte im Indoorbereich zu Schützen. Wie z.B. das Bild der Mona Lisa im Louvre. Mit etwas Fantasie lassen sich unsere Geräte auch in den unmöglichsten Orten einbauen, um sie „unsichtbar“ zu machen.

Das Kameratracking System KTS200 macht aus steuerbaren Kameras Intelligente Kameras. Wird das Überwachungsfeld des LMS verletzt wertet die KTS200 die Koordinaten aus und schwenkt die Kamera an den Ort des Geschehens. Ändert der Eindringling seine Position wird er automatisch von der Kamera verfolgt.
Für das Sicherheitspersonal in Museen und Ausstellungen, das Diebstahl und Vandalismus verhindern soll, ist es unmöglich, die Augen überall gleichzeitig zu haben. Mit dem Lasermesssystem LMS100 lassen sich Überwachungsfelder
sauber abgrenzen. Bei Verletzen einer definierten Fläche wird sofort angezeigt, wenn jemand dem schützenswerten Objekt zu nahe kommt.

Spezielle Vorteile in dieser Anwendung mit dem LMS100
  • Geringe Grösse für unsichtbare Anbringung
  • Anschluss an bestehende DC-12-V-Anlagen
  • Reduzierung der Fehlalarme durch exaktes Einlernen der Feldgrenzen
  • Feldauswertung über intelligente Algorithmen
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Applikation