Skip Navigation Linkssick.ch > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Identification
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Identification

Contact

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Capteur de mesure laser TIM3xx 

Détection de présence, anti-collision 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Configuration sans PC en utilisant simplement le bouton “Touch and Teach” en face avant pour l’apprentissage automatique d’un champ triple
  • Système de mesure laser petit, léger et économique
  • Champs d’évaluation utilisant des algorithmes intelligents
  • Interface de paramétrage accessible une fois le système monté
  • La solution de mesure laser la plus petite du marché
  • Design industriel
  • Faible consommation d’énergie (< 4 W)

Bénéfices 

 
  • Le scanner laser au prix d’acquisition le plus bas du marché
  • Montage discret grâce à des dimensions très petites
  • Des coûts de mise en place ou de remplacement réduits grâce au connecteur SUB-D
  • Utilisable dans les véhicules alimentés par batterie grâce à sa faible consommation
  • Champs préconfigurés et intuitifs permettant des temps de mise en oeuvre réduits
  • Capteur économique intégrant plusieurs champs nécessaires aux applications anti-collision

Domaines d'application 

 
  • Applications d’anti-collision pour les véhicules mobiles type AGV
  • Détection de présence dans les entrepôts automatisés
  • Applications d’anti-collision pour ponts roulants
Button to start the search