Skip Navigation Linkssick.ch > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Identification
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Identification

Contact

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LECTOR®620 lecteur de codes 1D/2D  

Ingénieux. Simple. Industriel. 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 

Ce lecteur nouvelle génération permet de lire les codes 1D, 2D sur différents supports : étiquette (jet d’encre) ou marquage direct (DPM, laser, micro percutés). Grâce à des algorithmes de décodage intelligents et éprouvés, les lectures s’enchaînent avec une grande fiabilité et des taux très intéressants.

En résumé :

  • Lecture de la plupart des types de codes : 1D, 2D.
  • Apprentissage automatique grâce à l’autofocus et le traitement d'images pour une mise en œuvre rapide.
  • Intégration facile dans les réseaux industriels : série, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS et CAN.
  • Paramétrage automatique à l’aide de boutons et pointeurs laser ne nécessitant pas de PC.
  • Design compact et boîtier industriel avec connecteurs pivotants.
  • Logiciel d’analyse incluant la visualisation et la capture des images en direct et permettant de connaître le taux de lecture et l’analyse dynamique des codes 1D et 2D.

Bénéfices 

 

Un concentré de technologie

  • Ajustement mécanique simple : deux pointeurs laser intégrés indiquent le centre de la zone de lecture.
  • Ajustement automatique de la distance de lecture (autofocus), du contraste de l’image et des caractéristiques du code à lire.
  • Mise en service simple réalisable sans PC.

Compact, robuste, facile à intégrer

  • Petit boîtier en métal avec connecteurs rotatifs industriels pour une insertion aisée dans des endroits exigus et une résistance à l'épreuve du temps.
  • Un lecteur compatible IDpro.
  • Les outils d’analyse incluent la visualisation et la capture des images en direct, le taux de lecture et l’analyse dynamique des codes 1D et 2D.

Des bénéfices évidents :

  • Des algorithmes de décodage performants permettent une lecture fiable et améliorent les taux de lecture.
  • Le concept IDpro facilite l’intégration dans la plupart des réseaux de communication industriels.
  • La configuration intuitive, grâce au paramétrage automatique à l’aide des boutons et des pointeurss laser, permet de réduire les coûts et les temps d’installation/formation.
  • De part son ergonomie compacte et son intégration flexible, le Lector peut être installé facilement dans des espaces réduits.
  • L’analyse rapide du taux de lecture et de la qualité du code garantissent un contrôle efficace.
  • Les systèmes de mémoire de clonage permettent de limiter les temps d’arrêt machine dans le cas d’incidents inattendus.

Domaines d'application 

 
  • Lutte contre la contrefaçon : identification de code sur emballage pour la traçabilité du numéro de série et date code.
  • Industrie automobile : suivi de production et traçabilité des composants.
  • Industrie électronique : identification des composants et circuits imprimés.
  • Industrie Solaire : identification de codes sur verre dans la fabrication de panneaux solaires.
  • Gestion de documents : lecture de codes à grande vitesse dans les inséreuses.
Button to start the search