Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Registration Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Registration Sensors

Gabelsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Ein Sensor – viele Vorteile.

Die nach dem Einwegprinzip arbeitenden Gabelsensoren vereinen Sender und Empfänger im selben Gehäuse, wodurch eine zeitaufwändige Justage entfällt. Durch den präzise gebündelten Lichtaustritt und die hohe Detektionsgenauigkeit werden auch geringste Lichtdämpfungsunterschiede erkannt. Die große Auswahl an unterschiedlichen Gabelgrößen, die einfache Montage und die besonders hohe Fremdlichtrobustheit sind nur einige Vorteile der Gabelsensoren von SICK. Zu den typischen Anwendungen gehören Erkennung von Etiketten, Kleinteilen oder auch Druckmarken auf transparenten Folien.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

UF3 

Die klare Wahl für transparente Etikettenerkennung

  • Erkennen von transparenten, opaken oder bedruckten Etiketten
  • Keine Beeinflussung durch metallisierte Farben
  • Ansprechzeit von 300 µs
  • Kleines, industriegerechtes Gehäuse
  • Stabiles IP-65-Aluminiumgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFnext 

WFnext - liegt am nächsten für High-Speed-Applikationen

  • Infrarot-Sendequelle
  • Einfache und präzise Einstellung über Teach-in oder manuell via ­„+“-/„–“-Tasten
  • Kurze Ansprechzeit (max. 100 µs)
  • PNP- und NPN-Schaltausgang
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • 21 Bauformen mit verschiedenen Gabelweiten und -tiefen
  • Stabiles IP-65-Aluminiumgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFL 

Gabelsensoren WF Laser – für kleinste Teile und präzises Positionieren

  • Hochpräziser Laser (Klasse 1)
  • Einfache und präzise Einstellung über Teach-in
  • Kurze Ansprechzeit (max. 100 µs)
  • Kleinstes detektierbares Objekt von nur 0,05 mm
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • PNP- und NPN-Schaltausgang
  • 21 Bauformen mit verschiedenen Gabelweiten und -tiefen
  • Stabiles IP-65-Aluminiumgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFM 

Gabelsensoren WFM – anschließen und loslegen

  • Deutlich sichtbares, rotes Sendelicht
  • Keine Einstellung, sofort betriebsbereit
  • Empfangsanzeige rundum sichtbar
  • 5 Gabelgrößen:
    max. Tiefe 120 mm
    max. Weite 180 mm
  • Stabiles IP-67-Aluminiumgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFS 

Rank und schlank – für die optimale Montage bei der Etikettenerkennung

  • Optimiertes Gehäuse durch schlanke Gabelform
  • Dynamisches Teach-in über externe Steuerleitung oder Bedienfeld und manuelle Feineinstellung mit „+“-/“–„-Tasten
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • Schnelle Ansprechzeit von 50 µs
  • PNP oder NPN
  • IP-65-Kunststoffgehäuse
  • Schaltausgang auch während teach-in aktiv
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Registration Sensors Katalog
Kapitelstartseite Registration Sensors Katalog

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche