Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Registration Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Registration Sensors

Kontrastsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

SICK – seit über 60 Jahren der Pionier für Kontrastsensoren

Kontrastsensoren werden überwiegend in Verpackungs-/Druckmaschinen zur Erkennung von Marken eingesetzt. Die Kontrastsensoren KT von SICK erfassen geringste Kontraste bei höchsten Geschwindigkeiten, z.B. Druckmarken auf Folien oder Verpackungen. Sie erkennen schwache Grauwertunterschiede zwischen Marke und Hintergrund auf matten, glänzenden oder transparenten Oberflächen. Für vielfältige Anforderungen steht eine große Auswahl an Gerätetypen mit verschiedenen Verfahren der Kontrastauflösung und unterschiedlichen Teach-in-Varianten zur Verfügung.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

KT1M 

Einfach – klein – genial

  • Erkennung einfacher Kontrastunterschiede wie schwarze Marke auf hellem Hintergrund
  • Rundes, kleines Gehäuse mit Montagezubehör
  • NPN- und PNP-Varianten
  • Schaltfunktion hell- oder dunkelschaltend
  • Einstellung über Potentiometer

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT2 

Kontrasterkennung im robusten Metallgehäuse

  • Kleiner Lichtfleck
  • Robustes und kompaktes Metallgehäuse
  • Version mit rotem oder grünem Sendelicht
  • Einstellung über Potentiometer
  • Hell- oder Dunkelschaltung über Steuerleitung wählbar
  • Schaltfrequenz 10 kHz
  • Zwei Schaltausgänge NPN und PNP in einem Gerät
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT3 

Kompakt und leistungsstarke Kontrasterkennung

  • Sehr kleines Gehäuse
  • RGB-3-Farben-Technologie oder Weiß-Beleuchtung
  • Einfaches Teach-in (im Maschinenstillstand oder im Betrieb)
  • Integrierte Schaltschwellenanpassung bei hochglänzendem Tastgut
  • Sicherer Betrieb bei Materialflattern
  • Schaltfrequenz 10 kHz
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT3L Laser 

Große Tastweite – präzise Erkennung

  • Sehr kleines Gehäuse
  • Präziser, kleiner Laserpunkt
  • Tastweite bis 60 mm
  • Einfaches 2-Punkt-Teach-in
  • Schaltfrequenz 1,5 kHz
  • Sicherer Betrieb bei Materialflattern
     
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT5-2 Potentiometer 

Kontrastsensoren mit Potentiometer-Einstellung

  • Robustes Metallgehäuse
  • Manueller Schaltschwelleneinsteller mit optischer Einstellhilfe
  • Grün- oder Weiß-LED-Technologie
  • Varianten mit Analogausgang
  • Schaltfrequenz 10 kHz
  • Verschiedene Tastweiten und Lichtflecklagen
  • Um 90° drehbarer M12-Stecker
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT5-2 Teach-in 

Kontrastsensoren mit einfachem Teach-in

  • Robustes Metallgehäuse
  • Verschiedene Teach-in-Verfahren über Bedienfeld oder Steuerleitung
  • Beste Kontrastauflösung dank RGB-LED-Technologie
  • Schaltfrequenz 10 kHz
  • Verschiedene Tastweiten und Lichtflecklagen
  • Um 90° drehbarer M12-Stecker 
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT5-2 Display 

Kontrastsensoren mit intelligentem Display

  • Intuitive 10-Segment-Balkenanzeige zur Anzeige der Detektionssicherheit
  • Statisches 2-Punkt-Teach-in auf Marke und Untergrund auch über die Steuerleitung
  • Beste Kontrastauflösung dank RGB-LED-Technologie
  • Schaltfrequenz 10 kHz
  • Automatische Glanzanpassung für Hochglanzfolien
  • Verschiedene Tastweiten und Lichtflecklagen für eine Vielzahl an Applikationen
  • Um 90° drehbarer M12-Stecker
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

KTL5-2 Fiber Optic 

Kontrastsensoren mit Lichtleiter

  • Verschiedene hitzebeständige Lichtleiter-Modelle verfügbar
  • Verschiedene Teach-in-Varianten wie auch Potentiometer
  • Analogausgang
  • Schaltfrequenz 10 kHz
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT6-2 

Kontraste intelligenter erfassen

  • 3-CoLED: RGB-3-Farben-Technologie
  • 2-Punkt-Teach-in (auf Marke und Untergrund)
  • Robustes Metallgehäuse
  • Automatische Glanzanpassung für Hochglanzfolien
  • Tastweitenbereich von 10 mm
  • Lichtaustritt an der langen oder kurzen Geräteseite, abhängig vom Modell
  • Zwei T-Nuten für die Befestigung des Gerätes
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT8 CAN 

Kontrast und Kommunikation ohne Grenzen

  • Die CAN-Schnittstelle ermöglicht Parameterverwaltung, Prozessdokumentation und Prozessadaptation
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Kurze Ansprechzeit
  • Präziser Lichtfleck
  • 3-Farben-LED-Technologie
  • Zwei Lichtaustrittsöffnungen (austauschbar)
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT8L Laser 

Präzise, flexibel, schnell

  • Große Betriebstastweiten von 30 mm bis 800 mm
  • Sehr kleiner und präziser Laserlichtfleck (Klasse 2)
  • Hohe Schaltfolge von 17 kHz
  • Analogausgang
  • Einfaches Teach-in
  • Anzeige der Detektionssicherheit über Bedienfeld
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

 

KT10-2 

Für High-Speed-Kontrast-Applikationen

  • Sehr geringer Jitter (< 10 μs)
  • Präziser Lichtfleck
  • Beste Kontrastauflösung dank der RGB-LED-Technologie
  • Zwei Lichtaustrittsöffnungen (wechselbar)
  • Fünf Speicherbänke
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Hohe Schaltfrequenz von 25 kHz
  • Einfach zu lesendes Balkenanzeigen-Display
Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Registration Sensors Katalog
Kapitelstartseite Registration Sensors Katalog

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche