Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Instrumentation

Temperatursensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Die Produktpalette an Einschraub- und Einsteckthermometern von SICK bietet hochwertige Lösungen für die berührende Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen. Durch die vielfältigen Einbaulängen sowie die variablen mechanischen Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich die Geräte optimal an individuelle Anforderungen anpassen.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Widerstandsthermometer 

 

Die bewährte Temperaturmessung - Temperatursensor TBT 

  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °... +150 °C und –50 °... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA … 20 mA (2-Leiter)
  • Kabeldurchführung M16x1,5
Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

Kompakt, robust, präzise - Temperatursensor TCT  

  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °... +150 °C und –50 °... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen, auch mit Schutzrohr
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA … 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12x1 (IP 67) oder Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A (IP 65)

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

Effizient und platzsparend Temperatur messen - Temperatursensor TSP 

  • Platin-Widerstand (Pt100 oder Pt1000, 2-Leiter), Genauigkeitsklasse B nach IEC 60751
  • Messbereich –30 °... +130 °C
  • Diverse Anschlussgewinde und Einbaulängen
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4305
  • Rundsteckverbinder M12x1 (IP 67)
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

Hygienische Widerstandsthermometer 

 

Einfache hygienische Temperaturmessung -               Temperatursensor THTS 

  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C … +150 °C und –50 °C … +250 °C
  • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra  0,8 µm
  • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA … 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Show Title 

 

 

Hygienisch und flexibel: Temperatursensor mit Schutzrohr - Temperatursensor THTE 

  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C … +150 °C und –50 °C … +250 °C
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra 0,8 µm
  • Hygienische Prozessanschlüsse
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA … 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Show Title 

 

 

Perfekt eingepasst: hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen - Temperatursensor THTL 

  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C … +150 °C und –50 °C … +250 °C
  • Durchgangsgehäuse zum orbital Einschweißen in Rohrleitung
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra  0,8 µm
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA … 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Show Title 

Temperaturschalter 

 

Temperaturüberwachung einfach gemacht - Temperaturschalter TBS 

  • Großes Display
  • Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
  • Messbereich –20 °C … +80 °C
  • Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Ausführlichere Informationen über Temperaturmesstechnik ...
Katalog Fluidsensorik

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche