Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Distance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Distance Sensors

Ultraschallsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Vielseitig und präzise messen – mit SICK-Ultraschallsensoren

Schall ist ein natürliches Phänomen, das jedem Lebewesen Informationen über seine Umwelt vermittelt – berührungslos und über unterschiedliche Distanzen. Die Eigenschaften des Schalls machen sich SICK-Ultraschallsensoren zunutze. Objekte und Abstände werden genau erfasst, und dies bei hervorragender Hintergrundausblendung und Unempfindlichkeit gegen viele Arten von Fremdstoffen in der Umgebung. Die Anwendung bestimmt den Ausgang – schaltend, analog oder die Kombination aus schaltend und analog – ganz nach Wunsch. 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

UM30-2 

Der universelle Problemlöser

  • Hohe Messgenauigkeit durch Laufzeitmessung, erkennt Objekte unabhängig von deren Farbe (auch Glas, Flüssigkeiten und Folien)
  • Reichweite bis 8.000 mm
  • Display für schnelle und flexible Einstellung des Sensors
  • Unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Nebel
  • Auch mit kombiniertem Analog- und Digitalausgang verfügbar
  • Synchronisations- und Multiplex-Betrieb
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Drei Betriebsmodi: Distanz zu Objekt (DtO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB)
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

UM18 

Einfaches Einstellen, perfektes Erkennen

  • Unhabhängig von Materialfarbe und Umgebungslicht − auch transparente Folien, Glas, Flüssigkeiten und Flaschen werden erkannt
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Nebel
  • Verfügbar mit ein oder zwei Schaltausgängen PNP/NPN oder Analogausgang (Spannung oder Strom)
  • Teach-in über Steuereingang MF
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

UM18-2 Hi 

Der kleine Funktionsriese – vielseitiger Ultraschallsensor
bis 1,3 m

  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Umgebungslicht
  • Vier Reichweiten bis 1.300 mm
  • Kurzes M18-Metallgehäuse mit 41 mm Länge
  • Gerade oder gewinkelte Varianten
  • Analoger Strom- oder Spannungsausgang sowie Gegentakt-Schaltausgang (PNP/NPN in einem) mit IO-Link verfügbar
  • Parametrierung via IO-Link und/oder Teach-in über Leitung
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

UC12 

Ultraschalltechnologie in klassischer Sensorbauform

  • Unabhängig von Materialfarbe und Umgebungslicht – auch transparente Folien, Glas, Flüssigkeiten und Flaschen werden erkannt
  • Einfaches und schnelles Teach-in über Teach-in-Taste
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Nebel
  • Zwei antivalente Schaltausgänge (Q, ¯Q)
  • Sehr gute Hintergrundausblendung (HGA)
  • Drei Betriebsmodi: Distanz zu Objekt (DtO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB)
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

UC4 

Klein, präzise, Ultraschall

  • Integrierte Laufzeitmessung erkennt Objekte wie Glas, Flüssigkeiten und transparente Folien – unabhängig von deren Farbe
  • Drei Betriebsmodi: Distanz zu Objekt (DtO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB)
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Nebel
  • Ein Schaltausgang PNP/NPN
  • Präzise Hintergrundausblendung
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

UP56-2 

Ultraschall-Füllstandsensor: Robust, berührungslos und druckfest

  • Berührungslose Messung bis 3,4 m Betriebstastweite /
    8,0 m Grenztastweite
  • Druckfest bis 6 bar
  • Hohe Robustheit des Wandlers durch PVDF-Front
  • 3-in-1: Kontinuierliche Messung,Schaltsignal und Display Analogausgang umschaltbar zwischen 4 … 20 mA und 0 … 10 V
  • Prozessanschlüsse G 1 und G 2
  • Schutzart IP 67
  • Einfache Bedienung, auch über Connect+
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Katalog Distanzsensoren

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche