Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Distance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Distance Sensors

Positions-Finder 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Relative Feinpositionierung − zuverlässig und genau

Die Positions-Finder DMP sind optoelektronische Sensoren, deren Aufgabe die millimetergenaue Feinpositionierung ist. Hauptsächlich findet diese Sensorproduktfamilie in der Lager- und Fördertechnik ihren Einsatz, wo es auf Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision ankommt. Die Feinpositionierung erfolgt in x- und y-Richtung bei Arbeitsreichweiten von 200 mm bis 2.000 mm – je nach Gerätevariante.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

aaaa 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

DMP3 

Präzise Feinpositionierung ohne Reflektor

  • Abstand von 200 mm bis 350 mm
  • Reproduzierbarkeit von 0,15 mm
  • Vier Schaltausgänge
  • Heizungsvariante bis –40 °C einsetzbar
  • Teach-in: zwei verschiedene Positionen
  • Sichtfeld ± 10° in allen Achsen
  • Einfache Justage
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

DMP2 

Präzise Feinpositionierung mit Reflektor

  • Abstand von 200 mm bis 2.000 mm
  • Reproduzierbarkeit von 0,15 mm
  • Analogausgang mit 4 mA ... 20 mA
  • Relative Positionierung auf einen Reflektor
  • Schalt- und Analogausgänge verfügbar
  • 90° drehbarer Stecker
  • Sichtfeld ± 10° in allen Achsen
  • Einfache Justage
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche