Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Distance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Distance Sensors

Linear-Messsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Neue Wege in der Distanzmessung

Die Linear-Messsensoren von SICK bestimmen die aktuelle Position anhand eines montierten Barcode-Bandes, das als Referenzmaßstab dient. Das Barcode-Band wird entlang des Verfahrweges, z. B. eines Hängeförderers, angebracht und dient der optischen Bestimmung der Position. Der OLM positioniert je nach Variante über eine Länge von bis zu 10 km auf bis zu 0,15 mm genau – egal, ob der Verfahrweg linear oder entlang von Kurven verläuft.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

OLM100 

Große Flexibilität in kleinem Gehäuse

  • Reaktion auf Steuermarken für Sonderfunktionen und Sensorparametrierung
  • Messbereich bis 10 km eindeutig
  • Hohe Reproduzierbarkeit von 1 mm
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Zahlreiche Schnittstellen: SSI, RS-422, RS-485 und CANopen
  • Selbst justierende 4-fach-LED-Beleuchtung in Rot
  • Neigung und Drehung im Sensor integriert – daher Ausrichtung in nur einer Achse erforderlich
  • Großer Temperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

OLM100 Hi 

Große Performance in kleinem Gehäuse

  • Reaktion auf Steuermarken für Sonderfunktionen und Sensorparametrierung
  • Messbereich bis 10 km eindeutig
  • Hohe Reproduzierbarkeit von 0,15 mm
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit bis 10 m/s
  • Selbst justierende 4-fach-LED-Beleuchtung in Rot
  • Neigung und Drehung im Sensor integriert – daher Ausrichtung in nur einer Achse erforderlich
  • Großer Temperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

OLM200 

Wegweisende Positionierung mit Feldbussen

  • Reaktion auf Steuermarken für Sonderfunktionen und Sensorparametrierung
  • Messbereich bis 10 km eindeutig
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Verfahrgeschwindigkeit bis 10 m/s
  • Positions- und Geschwindigkeitsausgabe sowie Vorausfallmeldungen über PROFIBUS
  • Kompatibel zu SPEEDCON™-Schnellverbindern sowie Standard-M12-Stecker
  • Großer Temperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Katalog Distanzsensoren

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche