Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Distance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Distance Sensors

Mid-Range-Distanzsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Die perfekte Kombination aus Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis

Mid-Range-Distanzsensoren bieten Messbereiche von 80 mm bis zu 50.000 mm, wodurch sie in unterschiedlichsten Applikationen einsetzbar sind. Durch ihre hohe Oberflächenunabhängigkeit hinsichtlich Strukturierung oder Farbe des Messobjektes tragen sie dazu bei, die Prozessqualität und -stabilität zu verbessern. Des Weiteren überzeugen die Sensoren vor allem durch einfachste Bedienung und eine entsprechend schnelle Inbetriebnahme. Die perfekte Kombination also aus Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

DS30 

Zuverlässige Hintergrundausblendung in jedem Applikationsumfeld

  • Messbereich bis 2.000 mm auf Schwarz und Weiß
  • Messbereich bis 3.000 mm auf Grau und Weiß
  • Lichtlaufzeittechnologie garantiert die Ausblendung sämtlicher Objekte im Hintergrund (bis zu 150 m)
  • Minimale Schwarz-Weiß- Verschiebung garantiert präzises und zuverlässiges Schalten
  • Versionen mit 1, 2 und 3 Schaltausgängen für maximale Flexibilität
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +55 °C
Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT35 

Wahre Größe zeigt sich in der Applikation – flexible Distanzmessung bis 12 m

  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes  Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM™-Technologie
  • Messbereich: 50 mm ... 12.000 mm in Abhängigkeit der individuell wählbaren Ansprechzeit
  • Ansprechzeit: 2,5 ms … 192 ms
  • Genauigkeit: ± 10 mm
  • Reproduzierbarkeit: 0,5 mm ... 5 mm
  • Geringe Baugröße
  • Laserklasse 1 und 2 verfügbar
  • IO-Link sowie Analog- und Schaltausgang
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS40 

Lichtlaufzeitsensor mit einem Schaltausgang für Standardapplikationen

  • Sichere Ausblendung sämtlicher Objekte im Hintergrund (bis zu
    100 m)
  • Hohe Schaltdynamik: von schwarz bis extrem glänzend
  • Messbereich bis 5 m
  • Präzise Ausrichtung über rotes Laserlicht
  • Einfaches Teach-in per Knopfdruck
  • Ein Schaltausgang für Standardapplikationen
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT50 

Das Universaltalent bis 10 m

  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Zuverlässige Messung und Detektion bis 10 m
  • Große Variantenvielfalt: 4 mA … 20 mA oder 0 V ... 10 V; PNP oder NPN und Laserklasse 1 oder 2
  • Hohe Reproduzierbarkeit (± 2,5 mm)
  • Display mit intuitivem Bedienkonzept
  • Robustes Zink-Druckgussgehäuse
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +65 °C
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT50 Hi 

Hohe Leistung auf den Punkt gebracht aus bis zu 20 m

  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Kleinster Sensor mit einer Reichweite bis zu 20 m, tastend direkt auf das Objekt
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit bis zu ± 1 mm
  • Sehr schnelle Mess- und Ausgaberate mit 500 Hz
  • Analogausgang mit 4 mA … 20 mA in Kombination mit einem Schaltausgang
  • Rotlichtlaser für eine präzise Ausrichtung
  • Robustes Metallgehäuse mit LCDAnzeige
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS50 

Zielsicher schalten aus bis zu 10 m 

  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Zuverlässige Detektion bis 10 m
  • Hohe Schaltreproduzierbarkeit (± 2,5 mm)
  • Zwei Schaltausgänge mit Schaltfrequenzen bis 50 Hz
  • Drei Schaltmodi: Distanz zum Objekt (DtO); Schaltfenster (Window); Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB)
  • Keine gegenseitige Beeinflussung zur Nutzung mehrerer Sensoren
  • Exzellente Hintergrundausblendung 
Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

DL50 

50 m Weitblick auf Reflektor 

  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Bis zu 50 m Reichweite auf Diamond-Grade-Reflektor
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit bei der Positionierung bis zu ± 2 mm
  • Schnelle Mess- und Ausgaberate mit 250 Hz
  • Analogausgang mit 4 mA … 20 mA in Kombination mit einem Schaltausgang
  • Rotlichtlaser für eine präzise Ausrichtung
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +65 °C
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Hide Title 

 

 

DL50 Hi 

Geballte Genauigkeit bis 50 m im kompakten Gehäuse

  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Bis zu 50 m Reichweite auf Diamond-Grade-Reflektor
  • Weltweit kleinster Sensor für präzise Positionieraufgaben
  • Mit ≤ 0,5 mm die beste Reproduzierbarkeit dieser Geräteklasse
  • Sehr schnelle RS-422-Datenausgabe, jede 2,5 ms ein neuer Messwert
  • Keine gegenseitige Beeinflussung zur Nutzung mehrerer Sensoren
  • Exzellente Hintergrundausblendung
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT60 

Distanzsensor mit Analogausgang für Abstände bis zu
5,3 m

  • Messbereich bis 5.300 mm
  • Analogausgang mit 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
  • Kundenspezifisch vorprogrammierte Varianten für schnelle Systemintegration verfügbar
  • Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
  • Sichtbarer Rotlichtlaser
  • Power-On-LED
    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    DS60 

    Die vielseitige Lösung für Messbereiche bis zu 20 m

    • Messbereich bis 6 m auf Objekt und 20 m auf Reflektor
    • Sichere Ausblendung sämtlicher Objekte im Hintergrund (bis zu
      100 m)
    • Zwei invertierbare Schaltausgänge
    • Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
    • Präzise Ausrichtung über Rotlichtlaser
    • Teach-in
    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    DL60 

    Distanzsensor mit Analogausgang bis 24 m Messbereich

    • Messbereich: 24 m auf Reflektor
    • Analogausgang: 4 mA ... 20 mA
    • Teach-in und Plug & Play-Varianten
    • Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
    • Sichtbarer Rotlichtlaser
    • Power-On-LED
    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
    Katalog Distanzsensoren

    Kontakt

    SICK AG
    Breitenweg 6
    CH-6370 Stans

     

    Knopf zum Starten der Suche