Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Distance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Distance Sensors

Long-Range-Distanzsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Schnell, präzise, anwendungsorientiert – SICK Long-Range-Distanzsensoren

Long-Range-Distanzsensoren von SICK verbinden äußerst präzise Messergebnisse mit hoher Zuverlässigkeit sowie einem sehr großen Messbereich. Die Long-Range-Distanzsensoren arbeiten nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung und können messend oder messend und schaltend betrieben werden. Durch den großen Messbereich eignen sich die Sensoren für verschiedenste Branchen und sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

DME4000 

Standardsensor für Messdistanzen bis 220 m

  • Messbereich 0,15 m … 50 m / 0,15 m … 130 m /
    0,15 m … 220 m
  • Kurze Positioniervorgänge durch sehr schnelle Messzeiten
  • Sehr hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Komfortable Inbetriebnahme: beleuchtetes LC-Display mit Diagnose-Information
  • Einfaches Montage- und Ausrichtkonzept: Ausrichthalterung mit Feder / sichtbares Rotlicht
  • Vielzahl an Schnittstellen: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

DME5000 

Hochwertige und präzise Distanzmessung

  • Messbereich von 0,15 m … 300 m
  • Sehr schnelle Messzeiten
  • Höchste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Systemverfügbarkeit
  • Komfortable Inbetriebnahme: beleuchtetes LC-Display mit Diagnose-Information
  • Sichtbares Rotlicht und Ausrichthalterung mit Federsystem
  • Vielzahl an Schnittstellen: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

DL100 Hi 

Zuverlässig, schnell, präzise positionieren

  • Reichweite bis 300 m
  • Zahlreiche Feldbusschnittstellen
  • Vorausfall- und Diagnosedaten verfügbar
  • Display mit intuitiver Menüstruktur und gut sichtbaren Status-LEDs
  • Kleines, robustes Metallgehäuse
  • 3D-Ausrichthalterung mit Schnellverschluss
  • Langlöcher für Nullpunktjustage bei Gerätetausch
  • SpeedCon™- und Standard-M12-kompatible Anschlüsse
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT500 

Präzises Messen auf natürliche Objekte – bis 70 m auf Weiß, 30 m auf Schwarz

  • Messbereich 0,2 m … 70 m
  • Ein Schaltausgang, RS-422, CAN
  • Sehr hohe Messgenauigkeit durch Lichtlaufzeitmessung
  • Einfaches Ausrichten mit rotem Laserlicht
  • Heizbares Metallgehäuse
  • Wetterschutzgehäuse optional
  • Ausrichthalterung optional
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS500 

Präzises Schalten auf natürliche Objekte – bis 70 m auf Weiß, 30 m auf Schwarz

  • Messbereich 0,2 m … 70 m
  • Zwei Schaltausgänge
  • Sehr hohe Messgenauigkeit durch Lichtlaufzeitmessung
  • Einfaches Ausrichten mit rotem Laserlicht
  • Heizbares Metallgehäuse
  • Wetterschutzgehäuse optional
  • Ausrichthalterung optional
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

DMT10-2 

Größter Messbereich für anspruchsvolle, lösungsorientierte Automation

  • Messbereich bis zu 155 m auf Objekte
  • Hohe Messgenauigkeit durch Lichtlaufzeitmessung
  • Einfache Ausrichtung mittels sichtbarem Pilotlaser
  • Leichtes Handling mittels programmierbaren Parametern
  • Serielle RS-422- oder RS-232-Schnittstelle, PROFIBUS, Analogausgang und zwei Schaltausgänge
  • Nahfeldausblendung für Betrieb in einem Schutzgehäuse mit Blick durch Frontschutzscheibe
  • Spezielle Versionen für Messung auf heiße Oberflächen
    bis 1.400 °C verfügbar
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

DML40-2 

Herausforderungen präzise meistern mit 1.200 m Reichweite auf Reflektor

  • Messbereich bis 1.200 m auf Reflektor
  • Hohe Messgenauigkeit durch Lichtlaufzeitmessung
  • Einfache Ausrichtung mittels sichtbarem Pilotlaser
  • Leichtes Handling mittels programmierbaren Parametern
  • Serielle RS-422- oder RS-232-Schnittstelle, PROFIBUS, Analogausgang und zwei Schaltausgänge
  • Nahfeldausblendung für Betrieb in einem Schutzgehäuse mit Blick durch Frontschutzscheibe
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Katalog Distanzsensoren

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche