Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Automatisierungs-Lichtgitter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Automatisierungs-Lichtgitter

Smart Light Grids 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Klein und fein, viel mehr als nur ein Lichtgitter

Die Produktfamiliengruppe Smart Light Grids besteht aus den Automatisierungs-Lichtgittern Smart-Area-Sensor, Smart-Gate-Sensor und Smart-Pick-to-light-Sensor. Mit nur 8 mm x 25 mm passen sie fast überallhin und können in Wände, Türen, Fließbänder und Maschinen integriert werden. Sie sind verfügbar in schmaler und in flacher Ausführung, in den Überwachungshöhen von 120 bis 1.400 mm und in einem Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse. Die automatische Strahlausblendung, die Teach-in-Taste und die Ausrichthilfe ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

SAS 

Bessere Maschinenkontrolle in einem kleinen Gehäuse

  • Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 600 mm
    (in 160-mm-Erweiterungen)
  • Parametrierung mit Teach-in-Taste – ohne PC
  • Einfaches Teach-in-Setup
  • Maximale Reichweite von 4 m
  • Ansprechzeit 18 ms
  • 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm möglich
  • Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lx
  • Kleine Blindzone < 11 mm
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

SPL 

Fehlersichere Entnahme

  • Variable Überwachungshöhen von 120 mm bis 440 mm
  • Keine Inbetriebnahme notwendig – Plug-&-Play-Funktion
  • Maximale Reichweite von 3 m
  • Ansprechzeit 18 ms
  • 25 mm Auflösung mit einem Strahlabstand von 40 mm möglich
  • Job-LEDs entlang des gesamten Sensors
  • Grüne Job-LEDs für die Eingriffsanzeige und rote Job-LEDs für Fehleingriffsanzeige
  • Anbindung an Bus-Systeme möglich
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

SGS 

Öffnet Türen zu einer neuen Sensorgeneration

  • Variable Überwachungslängen von 600 mm bis 1.400 mm
    (in 160-mm-Erweiterungen)
  • Einfaches Teach-in-Setup über Kabel
  • Optional: Parametrierung mit Teach-in-Taste, kein PC notwendig
  • Maximale Reichweite von 10 m
  • Ansprechzeit 18 ms
  • 25 mm oder 45 mm MDO möglich
  • Sehr unempfindlich bei Sonnenlicht bis 150.000 lx
  • Kleine Blindzone < 11 mm
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Automatisierungs-Lichtgitter Katalog
Kapitelstartseite Automatisierungs-Lichtgitter Katalog

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Knopf zum Starten der Suche