Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Vision
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IVC-2D, neue hochauflösende UXGA-Varianten  

Leistungsstarke Smart-Kameras für den industriellen Einsatz  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • Geeignet für anspruchsvolle Prüf- und Messaufgaben
  • Flexibilität bei Arbeitsabstand und Sichtfeld
  • Stand-alone-Betrieb, es wird kein PC benötigt
  • Schutzart IP 65
  • Leicht bedienbare Benutzerschnittstelle mit mehr als 110 Werkzeugen
  • Leichte Anbindung an eine SPS, Roboter- und andere Steuerungen, z.B. über EtherNet/IP oder OPC
  • Mit drei Auflösungen erhältlich, von schnellem VGA (0,3 Megapixel) bis zu hochauflösendem UXGA (1,9 Megapixel)

Ihr Nutzen 

 
 
  • Die Flexibilität der IVC-2D erlaubt eine optimale Anpassung an individuelle Applikationen
  • Die Auflösung von 1,9 Megapixeln bietet Detailgenauigkeit und hohe Reproduzierbarkeit
  • Mit Schutzart IP 65 ist das System für industrielle Umgebungen geeignet
  • Die einfache Bedienung unterstützt eine schnelle Applikationsentwicklung und spart damit Zeit und Kosten
  • Der OPC-Server der Kamera und die EtherNet/IP-Schnittstelle ermöglichen die einfache Integration in SPS, Roboter- und Anlagensteuerungen
  • Der Stand-alone-Betrieb reduziert den Installationsaufwand verglichen mit PC-basierten Vision-Systemen
  • Die große Auswahl kameragesteuerter Beleuchtungen macht die Entwicklung von Komplettlösungen einfach

Einsatzbereiche 

 
 
  • Mehrfachprüfungen und Montagekontrolle
  • Anwesenheitsprüfung von Bohrungen, Muttern und Kontakten
  • Führung von Robotergreifern
  • Kalibrierte Präzisionsmessungen
  • Qualitätsprüfungen in Kombination mit Codelesung
  • Etikettenmustererkennung
  • OCV/OCR-Leser
Knopf zum Starten der Suche