Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Vision
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IDL for Item Detection 

Mehr Durchsatz und höhere Effizienz in der Sortierung 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Erkennen und Zählen von Teilen ab einer Teilehöhe von mindestens 2 mm
  • Präzise Messung der Position auf Band oder Schale
  • Detektion von Objekten, die zu dicht aneinander- oder übereinanderliegen
  • Vorkalibrierter Messkopf im IP-65-Gehäuse
  • Alle Objektmerkmale in 3D bei bis zu 3 m/s
  • Objektklassifizierung durch Höhenmessung

Ihr Nutzen 

 
  • Höherer Durchsatz in Distributionszentren
  • Die Positionsmessung ermöglicht zusätzliche Sortierziele mit bestehenden Sortierprofilen
  • Minimierung der Kreisläufe sorgt für verminderten Handlingaufwand und senkt Schadenkosten
  • Reduzierte Handlingkosten durch Vermeiden von Fehlsortierungen
  • Klassifizierung von Objekten in die korrekte Preiskategorie
  • Problemlose und preisgünstige Integration durch Montage über dem Band und einfache Anbindung an Sortiererprotokolle

Einsatzbereiche 

 
  • Detektion von Objekten, die zu dicht aneinander- oder übereinanderliegen, nach der Einschleusung auf den Sorter und zur Positionserkennung des Objektes auf dem Sorter
  • Leerschalenkontrolle vor der Einschleusung
  • Abmessungen in 3D in Kombination mit Identifikationssystemen für die Objektklassifizierung
Knopf zum Starten der Suche