|
|
|
|
|

Page Header
|
Auf einen Blick/Einsatzbereiche
Auf einen Blick
Software zur systematischen und effizienten CE-Kennzeichnung
Integriertes Modul: NormManager
Automatische Aktualisierungsalgorithmen
Netzwerkfähig, Datenschnittstelle zu SISTEMA
Erstellung von individuellen Bibliotheken
Modulare Zusammenstellung von Projekten
Intuitives Bedienkonzept
Einsatzbereiche
- CE-Konformitätsbewertungen an Maschinen
- Risikobeurteilung
- Prüfung und Abnahme von Maschinen
- Recherche und Verwaltung von Normen und Richtlinien
- Erstellung der technischen Unterlagen gemäß Maschinenrichtlinie
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
- CE-Kennzeichnung ist integraler Teil des Konstruktionsprozesses
- Höhere Effektivität durch frühzeitige Identifizierung potenzieller Schwachpunkte
- Gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit durch Vermeidung von Überdimensionierung
- Reduzierung von Haftungsrisiken
- Mehr Sicherheit im Normendschungel
- Schnelle und übersichtliche Projektarbeit – auch simultan möglich
Wichtige Neuerungen in V. 8.0
Die wichtigsten Neuerungen Version 8.0
Anwenderfreundlichkeit
- Komplett überarbeitete Benutzerführung
- Mehrere Projekte können parallel in mehreren Fenstern geöffnet werden
- Fotos/Dokumente können an verschiedenen Stellen verknüpft oder eingebettet werden
Safexpert® Projektmanager
- Alle zu erledigenden Tätigkeiten des CE-Leitfadens werden direkt im Projektmanager angezeigt
- Neu entwickelter Safexpert® Reminder, auch wenn Safexpert® nicht gestartet wurde
Strukturierung von Anlagenprojekten
- Anlagenprojekte können wie bisher aus Unterprojekten und Modulen übersichtlich strukturiert werden
- Zwischen den Unterprojekten oder Modulen können Schnittstellen definiert werden, für die gesondert eine Risikobeurteilung vorgenommen wird
Risikobeurteilung
- Maßnahmen können miteinander verknüpft werden
- Querverweislisten können jetzt eigenständig gepflegt und aktualisiert werden
- Die Risikobeurteilung kann nach Querverweisen strukturiert und dargestellt werden
Berichte, Ausdrucke und Exporte
- Komplett neuer Reportgenerator mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
Prüf- und Abnahme-Assistent (PAA):
- Komplette Neuentwicklung mit angepasster Benutzeroberfläche
Setup
- Zusätzlich zu Silent Installations wird Safexpert® jetzt auf Clients automatisch installiert, wenn am Server eine neuere Version verfügbar ist
Datenbanken
- SQL-Datenbank mit VistaDB
- Sämtliche Daten werden in der SQL-Datenbank gespeichert
- Safexpert® verwaltet sämtliche Daten in Unicode
|
|