Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Sicherheitsschalter
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Sicherheitsschalter
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Induktiver Sicherheitsschalter IN3000 Direct 

Optimale Integration in das Maschinendesign 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Induktiver Sicherheitsschalter mit zylindrischem M12- oder M18-Kunststoff-/Metallgehäuse
  • Zwei Ausgänge zum direkten Anschluss der Sensoren an eine Sicherheits-Steuerung
  • Schutzart IP 65 oder IP 67
  • Ansprechbereich bis 12 mm
  • Sensor mit LED-Statusanzeige
  • Bis Performance Level PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • M12-Steckverbinder

Ihr Nutzen 

 
  • Kostengünstige Lösung für Applikationen bis PL d / SILCL2
  • Platzsparende Montage durch kleine Bauform und direkte Integration in das Maschinendesign
  • Einfacher und direkter Anschluss an eine sichere Steuerungslösung
  • Schnelle Diagnose über LED-Statusanzeige
  • Hohe Lebensdauer, da unempfindlich gegen Schock und Vibration
  • Leicht zu reinigen, Einsatz auch in stark verschmutzten Bereichen möglich

Einsatzbereiche 

 
  • Positionserfassung von Gefahr bringenden Bewegungen
  • Positionsüberwachung an schwer zugänglichen Stellen
Knopf zum Starten der Suche