Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Sichere Steuerungslösungen
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Sichere Steuerungslösungen
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Mehr zu Flexi Soft
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Flexi Link und Erweiterung im Flexi Soft Designer 

Neue Funktionen für die modulare Sicherheits-Steuerung Flexi Soft 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 

:

Neu hinzugekommen:

Flexi Link

  • Sichere Vernetzung von bis zu vier Flexi-Soft-Stationen
  • Verwaltung von einem Flexi-Link-Verbund mit einem Tool und in einem Projektfile
  • Emulation einzelner Module aus dem Flexi-Link-Verbund, die noch nicht in Betrieb genommen sind oder erst zukünftig benötigt werden

Neue Funktionen im Flexi Soft Designer

  • Erstellen einer Konfiguration für eine einzelne Flexi-Soft-Station oder einen Flexi-Link-Verbund per Drag & Drop
  • Importieren und exportieren von bereits erstellten Projektfiles
  • Offline-Simulation des erstellten Projektes
  • Online-Forcing von Eingängen
  • Zusätzlich ausführliche Verdrahtungshilfe für eine schnelle Inbetriebnahme und zur Fehlervermeidung

Weitere Funktionen:

  • Modular erweiterbar (12 ... 144 Ein-/Ausgänge)
  • Intuitive Konfigurations-Software: einfache Bedienung, Simulationsmodus, Verdrahtungsplan, kostenlos downloadbar
  • Konfigurationsspeicher im Systemstecker
  • Sichere Verlinkung von bis zu vier Sicherheits-Steuerungen Flexi Soft über EFI
  • Integration in alle gängigen Feldbussysteme
  • Erweiterte Sensorfunktionen durch die EFI-Schnittstelle
  • 38 TÜV-zertifizierte Funktionsbausteine

Ihr Nutzen 

 
  • Vermeidung von überzähligen Ein- und Ausgängen zur Kostenoptimierung
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Systemstecker, der die Konfiguration speichert
  • Minimierung von Stillstandszeiten durch Einsatz von Gateways (z.B. PROFInet IO, PROFIBUS DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP) )
  • Sichere Kommunikation ohne zusätzliche Hardware reduziert die Zeit, den Platzbedarf und die Kosten
  • Schnelle Hardware-Auswahl durch Drag & Drop von einer Liste einfach zu verstehender Element-Ikons
  • Unmittelbare Verifizierung der Sicherheitsfunktion durch den Simulationsmodus

 

Einsatzbereiche  

 
  • :Maschinen mit mittlerer bis komplexer Sicherheits-Logik
  • Vernetzung von einer Maschine mit bis zu 4 sicher verlinkten Schaltschränken
  • Absicherung von bis zu 4 sicher vernetzten Maschinen, solche wie Verpackungsmaschinen, Roboterzellen und End-of-line End-of-line
  • Maschinen mit verschiedenen Betriebsarten
  • Maschinen mit in verschiedenen Bereichen verteilten I/Os

 

Knopf zum Starten der Suche