Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Registration Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Registration Sensors
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Gabelsensor WFS 

Rank und schlank – für die optimale Montage bei der Etikettenerkennung 

 
   Web Part Container
Der WFS mit seiner schlanken Gabelform wurde speziell für die Anforderungen im Etikettierprozess entwickelt. Aufgrund des Designs lässt sich der Sensor direkt an der Spendekante montieren. Die Suche nach der Etikettenlücke hat ein Ende – die Schaltschwelle des Sensors kann bei durchlaufendem Etikettenband eingelernt werden. Mit dem verbesserten Bedienkonzept lässt sich der Sensor schnell, einfach und zuverlässig auf die jeweiligen Etiketten einstellen. Eine sehr gute Wiederholgenauigkeit wird durch die kurze Ansprechzeit garantiert.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • :Optimiertes Gehäuse durch schlanke Gabelform
  • Dynamisches Teach-in über externe Steuerleitung oder Bedienfeld und manuelle Feineinstellung mit "+"-/"–"-Tasten
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • Schnelle Ansprechzeit von 50 µs
  • PNP oder NPN
  • IP-65-Kunststoffgehäuse
  • :Schaltausgang auch während Teach-in aktiv

Ihr Nutzen 

 
  • Flexible und einfache Montage direkt an der Spendekante führt zu einer erhöhten Prozessgenauigkeit
  • Kleines Gehäuse ermöglicht einfachen Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Bedienerfreundliche Einstellung erlaubt eine einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • Durch das externe Teach-in kann die Schaltschwelle während des Prozesses angepasst werden, dies führt jederzeit zu einer zuverlässigen Erkennung
  • Präzise Detektion auch bei höchsten Bahngeschwindigkeiten durch kurze und stabile Ansprechzeiten

Einsatzbereiche 

 
  • :Verpackungsindustrie – Erkennung von nichttransparenten Etiketten auf unterschiedlichstem Trägermaterial
  • Doppelbogenerkennung
Knopf zum Starten der Suche