Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Registration Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Registration Sensors

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Lumineszenzsensoren LUT8/9 

Die neue Generation startet durch 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale LUT8 

Ein neues Zeitalter in der Erkennung „unsichtbarer“ und lumineszierender Markierungen: 

Bedienerfreundliche Standardlösung: Lumineszenzsensor LUT8

  • Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
  • Laufende Prozesskontrolle: Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
  • Wechselobjektive für unterschiedliche Tastweiten erhöhen die Flexibilität
  • Hohe Prozesssicherheit: Optischer Zusatzfilter zur Ausblendung von Hintergrund-Lumineszenzen
  • Lichtleiter-Anschluss
  • Analogausgang

Merkmale LUT9 

Ein neues Zeitalter in der Erkennung „unsichtbarer“ und lumineszierender Markierungen: 

Die Lösung mit IO-Link und hoher Tastweite: Lumineszenzsensor LUT9

  • Einstellung der Empfindlichkeit über Teach-in oder manuell mit +/-
  • Kontinuierliche Prozesskontrolle und komfortable Parametereinstellung via IO-Link
  • Tastweiten bis zu 250 mm
  • Laufende Prozesskontrolle: Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
  • Hohe Prozesssicherheit: Optischer Zusatzfilter zur Ausblendung von Hintergrund-Lumineszenzen
  • Schnelligkeit oder hohe Auflösung? Für jede Applikation kann der passende Modus gewählt werden
  • Lichtleiter-Anschluss
  • Analogausgang

Einsatzgebiete 

Einsatzgebiete von LUT8/9 

    Holzindustrie:
    Astlöcher/ Fehlerstellen werden mit einer lumineszierenden Kreide markiert, um die Kappsäge zu steuern

    Nahrungs- und Genussmittelindustrie:
    Positionierung und Anwesenheitskontrolle von Etiketten

    Pharmaindustrie:
    Anwesenheitskontrolle von Beipackzetteln und Etiketten

    Keramikindustrie:
    Keramikplatten werden durch lumineszierende Markierungen unterschiedlichen Qualitäten zugeordnet

    Bank/Dokumente.
    Anwesenheitskontrolle von unsichtbarer Markierung auf Banknoten

Knopf zum Starten der Suche