Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IP69K Housing für C4000 Micro, C2000 und M2000 

Für Applikationen mit hohen Anforderungen an Hygiene und Reinigungsbeständigkeit 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Auf einen Blick 

 
  • :Schutzart IP69K, IP67 und IP66
  • Beständig gegen Wasserdruck bis 100 bar sowie bei Temperaturen bis 80 °C
  • ECOLAB- und JohnsonDiversey-Reinigungszertifikat
  • Kompaktes Design in 50-mm-Acrylröhre für hohe Anforderungen an Hygiene und Reinigung
  • Beständiges Material: Edelstahlkappen, PMMA-Röhre, PA-Membran
  • Sichere PVC-Kabelverschraubung nach IP 69K
  • Edelstahlhalterung

 

Ihr Nutzen 

 
  • Höhere Produktionsqualität durch Einsatz widerstandsfähiger Materialien
  • Kostenersparnis durch länger haltbare Produkte, auf IP 69K geprüftes Produkt von Gehäusematerialien bis Anschlusskabel
  • Lichtvorhang statt mechanischer Schutzeinrichtungen, wichtige Vorteile für den Einsatz: 
       - Schneller Zugang für Personal und Service erhöht die Produktivität 
       - Einsparpotenziale bei Reinigungszeit und -mitteln

 

Einsatzbereiche 

 
  • Gefahrstellen- oder Zugangsabsicherung für Applikationen mit hohen Hygiene-Anforderungen, wie z.B.
     - Milchindustrie
     - Fleischindustrie 
     - Chemische Industrie (Reinraum) 
     - Werkzeugmaschinenindustrie

 

Knopf zum Starten der Suche