Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
S3000 Profinet IO
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sicherheits-Laserscanner S3000 PROFINET IO 

Stets zu Ihrer Verfügung – Sicherheitstechnik im Netzwerk  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Direkte Integration in sicheres Bussystem PROFINET IO
  • 8 umschaltbare Schutz-/ Warnfeld
  • 4 statische Eingänge zur Schutzfeldumschaltung verwendbar
  • Schutzfeldreichweite 4 m, 5,5 m, 7 m
  • Remote Diagnose durch sichere Steuerung
  • Modularität und kompatibilität mit S3000 Familie
  • 2-Portswitch und konfigurierbarer Systemstecker im I/O-Modul
  • Konfigurationsspeicher im Systemstecker

Ihr Nutzen 

 
  • Flexibilität und Zuverlässigkeit zur Absicherung von hochproduktiven Anlagen durch bewährte Technologie der S3000-Familie
  • Effiziente und kostenguenstige Absicherung – vernetztes Arbeiten durch direkte Einbindung in PROFINET-IO-Netzwerke
  • Schnelle Diagnose durch Remote Zugriff
  • Umstieg leicht gemacht – einheitliche Halterung zur einfachen Integration in bestehende SICK Sicherheitssysteme
  • Schnelle Inbetriebnahme nach Gerätetausch durch Konfigurationsspeicher im Systemstecker
  • Größte im Markt verfügbare Schutzfeldreichweite erhöht die Anwendungsvielfalt
  • Standardisierte Integration in SPS Steuerung mittels GSDML Gerätestammdatei

Einsatzbereiche 

 
  • Gefahrbereichsabsicherung an Maschinen mit direkter Anbindung an PROFINET IO Bussystemen
  • Arbeitsraumabsicherung von Bearbeitungszentren
  • Absicherung von Übergabestationen an Montagezellen
  • Absicherung von Roboterzellen unter härtesten Bedingungen, z.B. Funkenflug beim Schweißen
  • Gefahrstellenabsicherung an Entry/Exit-Stationen
Knopf zum Starten der Suche