Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
S3000 Expert
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sicherheits-Laserscanner S3000 Expert 

Schachmatt den Sicherheitslücken – mit 64 Feldern 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Schutzfeldreichweite 4 m, 5,5 m oder 7 m
  • 21 Triple- oder 32 Dual-Feldsätze (bis zu 64 Felder)
  • 32 statische oder dynamische Überwachungsfälle
  • Geschwindigkeitsbereiche konfigurierbar im Systemverbund via EFI
  • Konfigurierbare Messdatenauswertung bis 49 m Warnfeldreichweite
  • Messdatenauswertung und Landmarkenerkennung
  • Geschwindigkeitsauswertung zur Odometrie-Unterstützung
  • Konfigurationsspeicher im Systemstecker

Ihr Nutzen 

 
  • Leistungsfähig – Fahrzeugabsicherung mit 64 Feldern in einem Gerät bietet ideale Anpassungsfähigkeit an jeden Parcours
  • Einer für alle Fälle, höchste Flexibilität mit bis zu 32 Überwachungsfällen
  • Für jede Geschwindigkeit das richtige Schutzfeld
  • Sicherheits-Laserscanner und -Steuerungen für die vollständige Fahrzeugabsicherung aus einer Hand
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch präventive Vermeidung von Abschaltungen
  • Navigation und Personenschutz in einem Gerät
  • Volle Interoperabilität zwischen Sicherheits-Laserscanner und -Steuerung bietet hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für hochproduktive Anlagen
  • Schnelle Inbetriebnahme nach Gerätetausch durch Konfigurationsspeicher

Einsatzbereiche 

 
  • Mobile Anwendungen mit dynamischer Schutzfeldumschaltung, z.B. fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF)
  • Autonome, flexible Transportsysteme, z.B. Zugfahrzeuge in Krankenhäusern
  • Autonom navigierende Fahrzeuge mit automatischer Palettennahme
  • Absicherung von schnell fahrenden Schmalgangfahrzeugen
  • Schutzfeldumschaltung an Übergabestationen und Endmontagelinien
  • Absicherung von Schweißroboterzellen
Knopf zum Starten der Suche