Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Lasermesstechnik
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Lasermesstechnik
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Lasermesssensor LD-MRS 

Gerne im Freien 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Merkmale 

Robuster und leistungsstarker  Laserscanner für den Außeneinsatz  
  • Kompakte, leichte und robuste Sensorlösung für Antikollisionsaufgaben im Außeneinsatz, auch bei Schneefall, Regen, Staub oder Dunkelheit
  • Großer Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
  • 4-Ebenen-Technologie (Multi-Layer): Kompensation von Nickbewegungen von Fahrzeugen und Erkennung von Fahrbahnneigungen – die zuverlässige Erfassung von Objekten ist damit stets gewährleistet
  • Multipuls-Technologie ermöglicht eine zuverlässige Detektion der Messobjekte, gerade unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfache Montage
  • Robustes Gehäuses mit Schutzart IP 69 K
  • Große Reichweite bei kompakter Bauform

Einsatzgebiete 

Robuster und leistungsstarker  Laserscanner für den Außeneinsatz  
  • Automatisierung in der Landwirtschaft
  • Anwendungen im Bergbau
  • Antikollisionsanwendungen im rauen Umfeld
  • Schiffsnavigation in Schleusen

 

 
Knopf zum Starten der Suche