Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Miniatur-Lichtschranke W8 Inox 

Minimaler Aufwand, maximale Widerstandsfähigkeit und Varianz 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • :Robustes Edelstahlgehäuse 1.4404 / 316L mit IP 69K-Schutzart
  • Frontscheibe aus thermisch und chemisch beständigem Hochleistungskunststoff - PPSU
  • Bedienelement aus mechanisch stabilem Hochleistungskunststoff - PEEK
  • Materialien mit FDA-Zulassung
  • Scharf abgegrenzter, gut sichtbarer Lichtfleck
  • M3-Befestigungsgewinde und Edelstahl-Haltewinkel (1.4301 / 304)

Ihr Nutzen  

 
 
  • :Hohe Anlagenverfügbarkeit selbst beim Einsatz von aggressiven Reinigern oder Kühlschmiermitteln wird
    durch IP 69K-Schutzart und das
    mechanisch stabile Edelstahlgehäuse gewährleistet
  • Schnelle und einfache Montage durch universell kompatibles M3-Gewinde
  • Minimaler Platzbedarf durch kompaktes Gehäuse (Baugleich mit W8-Kunststoffvariante)
  • Einfache Ausrichtung des Sensors durch scharf abgegrenzten und gut sichtbaren Lichtfleck
  • Alles komplett am Einbauort – der Edelstahl-Haltewinkel und der Reflektor (Reflexions-Lichtschranken) sind im Lieferumfang enthalten

Einsatzbereiche 

 
  • :Erkennen von Streichkäse – WTB8 INOX kann den Käse erkennen, um der Verpackungsmaschine ein Signal zu geben
  • Abfüllen hygienischer Artikel – WL8 INOX kann die Flaschen nach dem Füllprozess auf Anwesenheit kontrollieren und die entsprechende weitere Beförderung lenken
  • Anwesenheitskontrolle – W8 INOX kann prüfen, ob Einlegeplätze im Magazin der Werkzeugmaschine belegt sind, um Kollisionen durch Doppelbelegungen zu vermeiden
  • Erkennen des Werkzeugs – W8 INOX kann eine sogenannten Bohrerbrucherkennung durchführen, um Fehlfunktionen der Maschine zu vermeiden
Knopf zum Starten der Suche