Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

W4S-3 INOX + W4S-3 INOX Hygiene 

Zuverlässig, robust und vielseitig  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

W4S-3 INOX 

 

Auf einen Blick

  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Robustes und rostfreies Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Modernste elektrische Anschlüsse, wie 100 % dichter M12-Stecker mit Pinverguss
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Alle Varianten bieten einen laserähnlichen Lichtspot durch die Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit einer neuen revolutionären Teach-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran

Ihr Nutzen

  • Keine Einschränkung bei der Auswahl der Reinigungsverfahren
  • Zuverlässige Erkennung aller denkbaren Objekte
  • Reduzierte Betriebskosten, weil der Sensor im rauen Umfeld länger durchhält. Dadurch entstehen geringere Ausfallzeiten und Ersatzteilkosten
  • Einfache und schnelle Ausrichtung durch sehr gut sichtbaren PinPoint-Lichtfleck
  • Einstellbar mit einer neuen revolutionären Teach-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Monitoring via IO-Link (typabhängig)

Einsatzbereiche 

  • :Fleischverarbeitung – Fleischstücken erkennen, um dem nachgelagerten Förderband ein Signal zu geben
  • Abfüllen von Glasflaschen – Kann Flaschen nach dem Füllprozess auf Anwesenheit kontrollieren und die entsprechende weitere Beförderung lenken
  • Anwesenheitskontrolle – Nach dem Schneiden des Ingots die Wafer-Vereinzelung überprüfen, ob sich das Produkt in Position befindet
  • Detektion – Pharmazeutische Fläschchen in aseptischen Umgebung auf Anwesenheit überprüfen

 

 

 

W4S-3 INOX Hygiene 

 

Auf einen Blick

  • Alle Objekte, auch transparente, werden sicher erkannt
  • Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Mit Dampfstrahler bis 80 °C zu reinigen
  • Beständig gegen alle bekannten Reinigungsmittel
  • Alle Varianten mit PinPoint-Technologie
  • Einfachste und schnellste Einstellung mittels Membran-Teach bzw. externem Teach-in
  • Erfüllt IP-69K-Anforderungen

Ihr Nutzen

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und minimale Betriebskosten selbst beim Einsatz von aggressiven Reinigern oder Kühlschmiermitteln
  • Hoher Bedienkomfort durch revolutionäre Membran Teach-Taste
  • Einfache und schnelle Ausrichtung durch sehr gut sichtbaren PinPoint-Lichtfleck
  • IO-Link ermöglicht zeitnah ohne großen Aufwand erste Diagnosen zur Anlagenperformance selbstständig durchzuführen

Einsatzbereiche 

  • :Fleischverarbeitung – Fleischstücken erkennen, um dem nachgelagerten Förderband ein Signal zu geben
  • Abfüllen von Glasflaschen – Kann Flaschen nach dem Füllprozess auf Anwesenheit kontrollieren und die entsprechende weitere Beförderung lenken
  • Anwesenheitskontrolle – Nach dem Schneiden des Ingots die Wafer-Vereinzelung überprüfen, ob sich das Produkt in Position befindet
  • Detektion – Pharmazeutische Fläschchen in aseptischen Umgebung auf Anwesenheit überprüfen

 

 

 

 
Knopf zum Starten der Suche