Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Temperatursensor THTS 

Einfache, hygienische Temperaturmessung  

 
   Web Part Container
Der Temperatursensor THTS ist ein hygienegerechtes, kostengünstiges Pt100-Widerstandsthermometer in Miniaturbauweise, das für Anwendungen sowohl in der Getränke- und Lebensmittelindustrie als auch in der Kosmetik- und Pharmabranche entwickelt wurde. Den strengen hygienischen Anforderungen wird durch die Verwendung qualitativ hochwertigen Edelstahls und die konsequente totraumfreie Gestaltung der medienberührenden Teile entsprochen. Die Auswahl an gängigen hygienischen Prozessanschlüssen, die spaltfrei mit dem Anschlussgehäuse verschweißt sind, und diversen Einbaulängen ermöglicht eine universelle Verwendbarkeit. Der THTS ist geeignet für CIP- und SIP-Prozesse und erlaubt somit den sicheren hygienischen Betrieb bei optimierter Anlagenverfügbarkeit. Neben dem direkten elektrischen Anschluss an das Pt100-Element ist ein integrierter Messumformer mit Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA erhältlich.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche: –50 °C … +150 °C und –50 °C … +250 °C
  • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤  0,8 µm
  • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA … 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1

Ihr Nutzen 

 
  • Einfache Systemintegration – durch kompakte Abmessungen auch für beengten Einbauraum geeignet
  • Sicherer hygienischer Betrieb: medienberührende Teile aus hochwertigem Edelstahl mit hygienegerechten Oberflächengüten und totraumfreier Gestaltung
  • Robust: Anschlussgehäuse ist leicht reinigbar und spritzwassergeschützt
  • Schnelle und sichere Installation
  • Hohe Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
  • Kurze Ansprechzeit
  • Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit

Einsatzbereiche 

 
  • Hygienegerechte Temperaturmessung in Behältern und Rohrleitungen
  • Temperaturüberwachung und -regelung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Temperaturmessung in der Kosmetik- und Pharmaindustrie
Knopf zum Starten der Suche