Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Optischer Grenzschalter MHF15 

Einfach, kompakt und robust  

 
   Web Part Container
Der MHF15 ist ein kompakter optischer Füllstandgrenzschalter, der sich vor allem durch seine extrem einfache Inbetriebnahme auszeichnet. Als Sensorbasis dient die über Jahrzehnte optimierte und bewährte Technik der energetischen SICK-Reflexions-Lichttaster. Dies ermöglicht einen einfachen, robusten und zuverlässigen Sensoraufbau. Durch die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen wie Edelstahl 1.4404 und Polysulfon sowie die Ausführung des Gehäuses in Schutzart IP 69K gewährleistet der MHF15 eine hohe Sicherheit nicht nur auf der Prozessseite, sondern auch bei widrigen Umgebungsbedingungen außerhalb des Tanks. Eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme, die gänzlich auf einen Mediumsabgleich verzichtet, reduziert nicht nur die Inbetriebnahmekosten, sondern auch die Wartung. Aufgrund der optischen Technologie ist der MHF15 besonders für wasserbasierte Medien geeignet.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • :Robuste Füllstandmessung in flüssigen Medien ohne zusätzliche Anforderungen
  • Kleine und kompakte Bauweise, kein Mediumsabgleich notwendig
  • Prozesstemperatur bis 55 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Schutzart IP 67 und IP 69K
  • Prozessanschluss G ½
  • Hohe Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse 1.4404, Kegelspitze aus Polysulfon
  • Ausgang als PNP- oder NPN-Transistor verfügbar
  • FDA-konform, UL

Ihr Nutzen 

 
  • :Kleiner und kompakter Sensor auch für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz
  • Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Inbetriebnahme ohne Mediumsabgleich
  • Reduzierter Wartungsaufwand, da keine mechanisch bewegten Teile verwendet werden und auch im Langzeitbetrieb keine Rekalibrierung notwendig wird

Einsatzbereiche 

 
  • :Füllstandkontrolle, insbesondere in wässrigen und wasserbasierten Flüssigkeiten
  • Trockenlaufschutz für Pumpen
  • Niveauüberwachung in Spüleinheiten von Reinigungsanlagen
Knopf zum Starten der Suche