Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

TDR-Füllstandsensor für die Nahrungs-/ Getränkeindustrie LFP Inox  

Die saubere Lösung 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • :Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
  • Manuell kürzbare Monosonde bis 2.000 mm Länge
  • Polierte Oberflächen (prozessseitig) mit Ra < 0,8 µm
  • Prozesstemperatur bis 150 °C
  • Prozessdruck bis 16 bar
  • CIP/SIP-beständig
  • Hohe Schutzart IP 67 und IP 69K
  • Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
  • 3-in-1: Kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
  • Analogausgang 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V umschaltbar plus zwei Transistor-Ausgänge
  • IO-Link Kommunikation
  • FDA-konform, EHEDG-Zertifikat

Ihr Nutzen 

 
  • Robuste Ausführung erhöht die Lebensdauer
  • Hohe Flexibilität durch kürzbare Sonde und wechselbares Anschlusskonzept
  • Kostenersparnis durch mehrfache Ausgangssignale: ein System für Grenzstand- und kontinuierliche Füllstandmessung
  • Zeit- und Kostenersparnis durch einfache Inbetriebnahme und Wartungsfreiheit
  • Zeit- und Kostenersparnis durch Inbetriebnahme ohne Mediumsabgleich und ohne spätere Rekalibrierung

Einsatzbereiche 

 
  • :Füllstandkontrolle in Pufferbehältern von Abfüllanlagen und Abfüllmaschinen
  • Füllstandüberwachung in Rinseranlagen
  • Füllstandkontrolle in CIP-Anlagen
  • Füllstandmessung in Mischanlagen der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie
  • Füllstandüberwachung in industriellen Prozessen mit erhöhten Anforderungen an die Umgebungsbedingung

 

Knopf zum Starten der Suche