Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Identifikationssysteme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Identifikationssysteme
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Kamerabasierter Codeleser LECTOR®62x 

Clever. Einfach. Industriell.  

 
   Web Part Container
Der LECTOR®62x ist ein kompakter, kamerabasierter Codeleser speziell zugeschnitten auf die Anforderungen der Industrie. 1D-, 2D- und direkt markierte Codes identifiziert der LECTOR®62x in Bewegung oder im Stillstand sogar bei schlechtester Codequalität höchst zuverlässig. Die extrem kompakte Bauform gewährleistet einen flexiblen Einbau selbst bei beengten Platzverhältnissen. Vielseitige Schnittstellen on-board ermöglichen die einfache Netzwerkintegration. LECTOR®62x Professional mit integrierter Laserzielhilfe, automatischem Fokus-Teach-in, grüner Feedback-LED und Auto-Setup, intuitiv in der Bedienung und leistungsstark selbst bei schlechter Codequalität. LECTOR®62x ECO, die preisgünstige Alternative für einfachere Anwendungsfälle und moderate Transportgeschwindigkeit. LECTOR®62x High Speed, der Spezialist für Verpackungsanlagen mit hohem Durchsatz bei Geschwindigkeiten bis zu 6 m/s. LECTOR®62x DPM Plus, für Codes auf Solarzellen und schwierigste DPM-Codes in der Automobilindustrie.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Dekodierung aller gängigen Codearten: 1D, 2D, direkt markiert
  • Einfache Integration in Industrienetzwerke: Seriell, USB, verschiedenste Bustechnologien
  • Schnelle Inbetriebnahme ohne PC mittels Funktionstasten, Laserzielhilfe, Fokusverstellung, Auto-Setup und grüner Feedback-LED
  • Industriell robustes, kompaktes Design
  • Analysetools: Livebild, Verifizierung von Codearten und Leseraten

Ihr Nutzen 

 
  • Intelligente Dekodieralgorithmen stellen eine zuverlässige Leseperformance, gute Leseraten und hohen Durchsatz sicher
  • Schnelle und einfache Integration in zahlreiche Industrienetzwerke dank IDpro
  • Minimaler Trainings- und Installationsaufwand durch intuitive Geräteeinrichtung mit Funktionstasten, Auto-Setup, Laserzielhilfe, Fokusverstellung und grüner Feedback-LED
  • Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen aufgrund kompakter Bauform und flexibler Schnittstellenverbindungen
  • Effiziente und schnelle Analyse der Leseperformance und Codequalität
  • Parametersicherungskopien mittels Cloning-Systemen sichern kurze Maschinenstandszeiten bei Störfällen

             … alles mit den bewährten SICK LifeTime Services

Einsatzbereiche 

 
  • Produktschutz: Identifikation von Codes auf Verpackungen zur Rückverfolgung von Seriennummer und Herstelldatum
  • Automobilindustrie: individuelle Produktionssteuerung und Rückverfolgbarkeit der Bauteile
  • Elektronikindustrie: Identifikation einzelner Bauteile und E-Karten
  • Solarindustrie: Wafer- und Glasidentifikation zur Solarmodulherstellung
  • Dokumentenhandling: Codelesung in High-Speed-Kuvertiermaschinen
Knopf zum Starten der Suche