Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Identifikationssysteme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Identifikationssysteme
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LECTOR®620 

Clever. Einfach. Industriell.  

 
   Web Part Container
Kompaktes Design, industriegerechte Integration in verschiedene IT-Umgebungen, intuitive Bedienung und beste Leseperformance für verlässliches Tracking & Tracing – die Anforderungen an künftige Codeleser-Generationen setzt die Baureihe LECTOR®620 bereits heute um.
   Tab Section
 
 

Auf einen Blick 

 
  • Dekodierung aller gängigen Codearten: 1D, 2D, direkt markiert
  • Automatisches Fokus-Teach-in zur schnellen Einrichtung
  • Einfache Integration in Industrienetzwerke: Seriell, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS und CAN
    Inbetriebnahme ohne PC mit Auto-Setup und Laserzielhilfe mittels Funktionstaste
  • Industriell robustes, kompaktes Design mit drehbarer Steckereinheit
  • Analyse-Tools: Live-Bild, Verifizierung von Codearten und Leseraten

Ihr Nutzen 

 
  • Intelligente Dekodieralgorithmen stellen eine zuverlässige Lese-Performance, gute Leseraten und hohen Durchsatz sicher
  • Schnelle und einfache Integration in zahlreiche Industrienetzwerke dank IDpro
    Minimaler Trainings- und Installationsaufwand durch intuitive Geräteeinrichtung mit Funktionstaste, Auto-Setup und Laserzielhilfe
  • Einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen aufgrund kompakter Bauform und drehbarer Steckereinheit
  • Effiziente und schnelle Analyse der Lese-Performance und Codequalität
  • Parametersicherungskopien mittels Cloning-Systemen sichern kurze Maschinenstandzeiten bei Störfällen
  • … alles mit den bewährten SICK LifeTime Services

 

Einsatzbereiche 

 
  • Produktschutz: Identifikation von Codes auf Verpackungen zur Rückverfolgung von Seriennummer und Herstelldatum
  • Automobilindustrie: Individuelle Produktionssteuerung und Rückverfolgbarkeit der Bauteile
  • Elektronikindustrie: Identifikation einzelner Bauteile und E-Karten
  • Solarindustrie: Wafer- und Glasidentifikation zur Solarmodulherstellung
  • Dokumentenhandling: Codelesung in High-Speed-Kuvertiermaschinen
Knopf zum Starten der Suche