|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Der IDM160 bietet beste Performance bei der Identifikation von Barcodes – und dies bei hoher Verfügbarkeit dank seiner industriellen und robusten Ausführung. Mit Funkvarianten wie Bluetooth und WLAN sind Flexibilität und Mobiltät garantiert. Der IDM160 ist eine ideale Ergänzung, um die Produktivität in Anwendungen der Fabrik- und Logistikautomation zu steigern. |
|
|
Auf einen Blick
- Dekodierung aller gängigen 1D-Codes, mit PDF-Variante auch Stapelcodes
- Leseabstände bis zu 800 mm (bei 0,5-mm-Code)
- Lesung von Standard- und High-Densitiy-Codes ab 0,076 mm Auflösung
- Schnelle Erfassung mit bis zu 500 Scans/Sekunde
- Kompaktes Gehäuse mit bis zu IP 65 übersteht 50 Fallproben aus 2 m auf Beton
- Lesebestätigung mit LED, Beeper und Vibrator
- Unterstützt alle gängigen Kabel- und Funkschnittstellen sowie Industriefeldbusse mittels SICK-Anschlusstechnik
- Werkzeugfreier Kabel- und Batterietausch
- Kabelgebundene und Funkvarianten verfügbar
Ihr Nutzen
- Erhöhte Produktivität durch schnelle und zuverlässige Identifikation
- Kostenreduktion dank integrierter 2-in-1-Scan-Engine: Lesung von Standard- und High-Density-Codes mit nur einem Gerät
- Hohe Zuverlässigkeit dank industrieller Schutzart und robustem Gehäuse
- Einfache Bedienung durch weite Lesebereiche und sofortige Lesung
- Intuitive Lesebestätigung in lauter Industrieumgebung durch Vibrator, Beeper und LED
- Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches und ausbalanciertes Gehäuse sowie geringes Gesamtgewicht
- Hohe Flexibilität und Bewegungsfreiheit durch kabelgebundene und Funkvarianten
- Schnelle Integration an gängigen kabelgebundenen oder funkbasierten PC-Schnittstellen sowie in industrielle Netzwerke
- ... alles mit den bewährten SICK LifeTime Services
Einsatzbereiche
- Unterstützt manuelle Prozesse wie z.B. Warenannahme, Kommissionierung oder Versand in Lagerhäusern und Distributionszentren
- Manuelle Erfassung zur Produktionssteuerung und Rückverfolgung von Produkten oder Komponenten in der Automobil-, Elektronik-, Solar- und Konsumgüterindustrie
|
|