Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Encoders
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Produktfamilie EKS/EKM36 

Motorfeedback System mit digitaler Schnittstelle HIPERFACE DSL ®  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • :Motorfeedback-System mit HIPERFACE DSL
  • In 36 mm-Bauform, sehr kompakt und robust
  • Bis zu 20 Bit Auflösung pro Umdrehung
  • 4096 Umdrehungen messbar (EKM36)
  • Mit Anschluss für einen externen Temperatursensor
  • E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
  • SIL 2 zertifiziert
  • Gebrauchsdauer-Histogramm

Ihr Nutzen 

 
 
  • :Rein digitale Datenübertragung, wodurch reglerseitig sämtliche Analogkomponenten entfallen
  • Ermöglicht die Geberkommunikation in das Motorkabel zu integrieren. Einsparung des Encodersteckers am Motor und am Regler
  • Große Kosteneinsparung durch Wegfall der separaten Encoderleitung
  • Die Datenübertragung erfolgt synchron zum Reglertakt

Einsatzbereiche 

 
  • :Hoch dynamische Servoantriebe
  • Kosten- und platzoptimierte Antriebssysteme
Knopf zum Starten der Suche