Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Encoders
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Seilzug-Encoder BCG 

Seilzug-Encoder in Kleinstbauform 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Messlängen von 1,25 m, 3 m, 5 m bis zu 10 m
  • Verschiedene Schnittstellen dank modularem Konzept – sämtliche Servoflansch-Encoder können angeschlossen werden
  • Analogschnittstelle mit Teach-in-Funktion verfügbar
  • Sehr kleines Gehäuse (55 … 190 mm)
  • Schlankes Gehäuse mit in Messtrommel integrierter Feder
  • Leichtes, aber stoßfestes und temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse (Noryl)

Ihr Nutzen 

 
  • Leichte Einrichtung durch tastenbasierte Teach-in-Funktion
  • Dünnes, kompaktes Gehäuse ermöglicht die leichte Unterbringung in engen Räumen
  • Sehr präzise Messungen durch Eliminierung der Kupplung zwischen Encoder und Mechanismus
  • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Schnittstellen, Encodern und Messlängen
  • Der absolute Analogausgang ermöglicht die Verwendung einer kostengünstigen Schnittstellenkarte
  • Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten, wie Programmierbarkeit, reduzieren Lagerhaltungskosten
  • Größere Vibrationsresistenz durch die Integration der Feder in die Messtrommel

Einsatzbereiche 

 
  • Messen der Gabelhöhe und der Gabelneigung – bei fahrerlosen Transportsystemen Höhenmessung in kleinen Lagersystemen
  • Applikationen in der Medizintechnik (Operationstische, MRT), Höhenmessung bei Scherenhubtischen und Hängeförderern in der Automobilindustrie
Knopf zum Starten der Suche