|
|
|
|
|

Page Header
|
Auf einen Blick
Flexibel – zuverlässig – unabhängig
- Berührungslose Positionierung auf Barcode-Band
- Kamerabasierte Technologie mit sichtbarer LED-Beleuchtung
- Hohe Auflösung und hohe Ausgaberate ermöglichen schnelle und präzise Positionierung
- Hohe mechanische Robustheit durch Verzicht auf bewegliche Teile
- Verfahrwege bis 10 km linear oder entlang eines Kurvenverlaufes
- Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Hohe Reproduzierbarkeit bei schwankenden Temperaturen
Einsatzbereiche
Flexibel – zuverlässig - unabhängig
- Drehkränze und -tische: Hochflexible und reproduzierbare Positionierung von Drehtischen und Drehkränzen
- Hängeförderer und Shuttles: Voneinander unabhängige Positionierung von beliebig vielen Fahrzeugen auf einem Schienensystem ohne gegenseitige Beeinflussung
- Kurvengänger: Bestimmung des Verfahrweges auch entlang von Kurven oder Weichen
|
|