Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Distanzsensoren
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Distanzsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Linear-Messsensor OLM200 

Wegweisende Positionierung mit PROFIBUS  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • :Kamerabasiertes System für präzise Positionierung mittels Barcodes
  • Messbereich bis 10 km eindeutig
  • Höchste Reproduzierbarkeit von 0,15 mm
  • Variable Auflösung von 0,1 mm bis 10 mm
  • Profibus Schnittstelle auch auf Ethernet-Basis
  • Automatisch regulierende 4 x LED-Beleuchtung in Rot
  • Neigung und Drehung im Sensor integriert – daher Ausrichtung nur in einer Achse erforderlich
  • Kompatibel zu SpeedCon™- und Standard-M12-Stecker

Ihr Nutzen 

 

:

  • Präzise Positionierung bis zu 10 m/s Verfahrgeschwindigkeit erhöht die Produktivität
  • Kamera basiertes System ohne bewegliche Teile in einem robusten Metallgehäuse erhöht die Verfügbarkeit und Lebensdauer und reduziert Austauschkosten
  • Hohe Fremdlichttoleranz bis 30klux garantiert höchste Funktionsreserve auch in wechselnden Lichtverhältnissen, wodurch die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht wird.
  • Hoher Betriebstemperaturbereich von -30…+60°C ohne weiteres Zubehör bietet höchste Flexibilität und Zuverlässigkeit in zahlreichen Anwendungen.
  • Status Bit für Vorausfallmeldung ermöglicht rechtzeitige Gerätewartung und vermeidet unerwartete Maschinenausfälle, wodurch die Produktivität erhöht wird.
  • 4-fach redundante LED Beleuchtung bietet hohe Funktionsreserve und reduziert Anlagenstillstandszeiten
  • Ausrichtung in nur eine Achse, rote LED Beleuchtung und Kompatibilität zu SpeedCon™ Steckern garantieren schnelle und einfache Montage für reduzierte Installationskosten

Einsatzbereiche  

 
  • :Positionierung von Elektrohängerbahnfahrzeugen
  • Anti-Kollisionsüberwachung von Elektrohängerbahnfahrzeugen
  • Vertikale und Horizontale Positionierung von Regalbediengeräten
  • Positionierung kurvengängiger Regalbediengeräte
  • Positionierung und Anti-Kollision von Brückenkränen
  • Positionierung und Anti-Kollision von Shutteln

 

Knopf zum Starten der Suche