Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Distanzsensoren
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Distanzsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Distanzsensor DS50 

Zielsicher schalten aus bis zu 10 m 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Beste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und Preis-Leistung dank HDDM-Technologie
  • Zuverlässige Detektion bis 10 m
  • Hohe Schaltreproduzierbarkeit (± 2,5 mm)
  • 2 Schaltausgänge mit Schaltfrequenzen bis 50 Hz
  • 3 Schaltmodi: Distanz zum Objekt (DtO); Schaltfenster (Window); Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB)
  • Keine gegenseitige Beeinflussung zur Nutzung mehrerer Sensoren
  • Exzellente Hintergrundausblendung

Ihr Nutzen 

 
  • Reduzierter Ausschuss und erhöhter Materialdurchsatz auf Basis einer zuverlässigen
    Detektion aus sicherem Abstand
  • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit dank der ausgezeichneten Fremdlichtsicherheit
  • Der große Temperaturbereich ermöglicht eine einfache Nutzung im Außen- oder
    Tiefkühlbereich
  • Minimale Inbetriebnahmekosten durch einfache und schnelle Bedienung via Display
  • Optionales Zubehör und Rotlichtlaser reduzieren den Zeitaufwand bei der Inbetriebnahme
  • Erhöhte Maschinenlaufzeit durch robustes Metallgehäuse
  • Das komplette Dx50-Produktportfolio ermöglicht ein einfache Adaption an sich ändernde
    Anforderungen
  • Moderate Investitionskosten und hohe Leistungsfähigkeit ermöglichen eine schnelle Amortisation

 

Einsatzbereiche 

 
  • Automobil: Füllhöhenüberwachung von Materialträgern
  • Automobil: Detektion von (Klein-) Teilen aus sicherer Distanz
  • Lager und Fördertechnik: Lagerplatz-Überwachung
  • Lager und Fördertechnik : Anti-Kollisionsüberwachung von Hängebahnförderern
  • Materialhandhabung in unterschiedlichen Industrien: Füllhöhenüberwachung von festen Materialien,
    Durchmesserkontrolle von Coils etc.

 

Knopf zum Starten der Suche