|
|
|
|
|

Page Header
|
Auf einen Blick
- Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Umgebungslicht
- Vier Reichweiten bis 1.300 mm
- Kurzes M18-Metallgehäuse mit 41 mm Länge
- Gerade oder gewinkelte Varianten
- Analoger Strom- oder Spannungsausgang sowie Gegentakt-Schaltausgang (PNP/NPN in einem) mit IO-Link verfügbar
- Parametrierung via IO-Link und/oder Teach-in über Leitung
- Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
Ihr Nutzen
- Reichweiten bis zu 1.300 mm eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten für den flexiblen Einsatz
- Einfache Integration durch kurzes M18-Gehäuse, in gerader oder gewinkelter Bauform
- Intelligente Messwertfilter ermöglichen zuverlässige Messergebnisse für höchste Prozessstabilität
- Integrierte Temperaturkompensation sichert konstant eine hohe Messgenauigkeit für optimale Prozessqualität
- Robustes, einteiliges Metallgehäuse sichert höchste Anlagenverfügbarkeit
- Synchronisation oder Multiplexing ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 10 Sensoren, wodurch Flexibilität und Prozesssicherheit erhöht werden
- Teach-in über Leitung sichert Sensor gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- Geräte mit Schaltausgang und IO-Link ermöglichen höchste Maschinenflexibilität bei einfacher Anlagenbedienung
Einsatzbereiche
- Detektion, Messung oder Positionierung von glänzenden und transparenten Materialien in der Verpackungsindustrie
- Füllstandregelung bei Flüssigkeiten oder Schüttgütern
- Durchmesserkontrolle bei Metall-, Papier oder Kunststoffrollen
- Detektion oder Positionierung von E-Karten, Wafern oder Glasplatten in der Elektronik- und Solarindustrie
- Kontinuierliche Detektion von Gewebematerialien
- Detektion von dunklen Holzbrettern oder glänzenden Metallteilen
|
|