Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Distanzsensoren
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Distanzsensoren
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans

 

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Distanzsensor DL100 Hi 

Zuverlässig, schnell, präzise positionieren  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Reichweite bis 300 m
  • Zahlreiche Feldbusschnittstellen
  • Vorausfall- und Diagnosedaten verfügbar
  • Display mit intuitiver Menüstruktur und gut sichtbaren Status-LEDs
  • Kleines, robustes Metallgehäuse
  • 3D-Ausrichthalterung mit Schnellverschluss
  • Langlöcher für Nullpunktjustage bei Gerätetausch
  • SpeedCon™- und Standard-M12-kompatible Anschlüsse

Ihr Nutzen 

 
  • Phasenmoduliertes Messverfahren mit optimalen Regelkreisverhalten bietet erhöhte Performance und höchste Anlagenproduktivität
  • Betriebstemperaturbereich bis –40 °C für höchste Zuverlässigkeit im Tiefkühlbereich
  • Vielfältige Schnittstellen auf Feldbus- und Ethernetbasis: Hohe Flexibilität, schnelle Kommunikation für maximale Produktivität
  • Vorausfallmeldungen und Diagnosedaten ermöglichen schnelle Geräteanalyse und vorbeugende Wartungsmaßnahmen für höchste Anlagenverfügbarkeit
  • Kleines, robustes Metallgehäuse, kompatibel zu SpeedCon™-Anschlusssteckern: Perfekte Handhabung – auch bei wenig Platz
  • 3D-Ausrichthalterung mit Schnellverschluss für schnelle Ausrichtung und einfachen Gerätetausch – spart Montage- und Wartungskosten
  • Schnelle Parameteranpassung dank intuitiv bedienbarem Display – für die perfekte Sensoreinstellung

Einsatzbereiche 

 
  • Gassenpositionierung von Regalbediengeräten in der Lager- und Fördertechnik
  • Hubachsenpositionierung von Regalbediengeräten
  • Laufkatzenpositionierung an Brückenkranen
  • Vertikale Positionierung der Lastaufnahmemittel an Brückenkranen
Knopf zum Starten der Suche