Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Bestnoten für Detektionsleistung und Montagemöglichkeiten -Neue Lichtschrankenbaureihe im „USA-Design“ 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-10-07 

Waldkirch, Innovation No 35 2009   
Die Klein-Lichtschranke der besonderen Art ist die neue W15 von SICK. Neueste Sensor- und Auswertetechnologien von SICK treffen auf eine höchst montagefreundliche Gehäusebauform, die im US-amerikanischen Markt weit verbreitet ist. Kein Wunder, dass das „transatlantische Sensorkonzept“ auch in Europa gut ankommt.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Durch ihr „USA-Design“ ist die Baureihe sowohl für Maschinenbauer interessant, die auf dem amerikanischen Markt aktiv sind als auch für Endkunden, die Anlagen „made in USA“ einsetzen und bei Bedarf schnell auf die montage- und anschlusskompatible W15 umsteigen können. Aber auch für den „europäisch“ ausgerichteten Kunden ist die W15 hoch interessant, denkt man beispielsweise an die elegante Montagemöglichkeit, die speziell in der Lager- und Fördertechnik Vorteile bietet.

Der HGA-Taster ist der Star der Baureihe
Die W15 ist eine komplette Baureihe. Allen Geräten gemeinsam ist die Schutzart IP67. Bemerkenswert ist, dass neben der üblichen antivalenten auch eine bipolare Ausgangskonfiguration, also PNP- und NPN-Funktion in einem Gerät, möglich ist. Die Einweg-Lichtschranke WSE15 bietet ebenso wie die Reflexions-Lichtschranke WL15 Reichweiten bis 5 m. Beide Geräte erzeugen einen scharfen Lichtfleck, der die Ausrichtung des Sensors wesentlich erleichtert. Der energetische Lichttaster überzeugt mit 350 mm Tastweite.

Highlight der Baureihe jedoch ist der Reflexions-Lichttaster WTB15 HGA. Der Sensor vereint Pin Point-Technologie mit einer innovativen Chiptechnologie, bei der mehr als ein Dutzend Empfangselemente nicht nur eine präzise und stabile Hintergrundausblendung und Fremdlichtunterdrückung ermöglichen, sondern auch eine elektronische und driftfreie Einstellung der Tastweite. Die Objekterkennung erfolgt unabhängig von der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit, wodurch auch bei einem Produktwechsel keine sensorischen Anpassungen erforderlich sind.

Maximale Montagemöglichkeiten
Mit drei verschiedenen Montageoptionen lässt die Baureihe W15 kaum einen Wunsch offen. Die Sensoren können zum einen per Seitenmontage über die seitlichen Gehäuse-Durchgangslöcher im marktgängigen Lochabstand 24,1 mm befestigt werden. Darüber hinaus bietet die „M18-Nase“ der Sensoren die Möglichkeit der Frontmontage per Kunststoffmutter oder – besonders elegant– per Schnappring. Die letztgenannte Option lässt den Sensor bündig und blindzonenfrei beispielsweise mit einer seitlichen Führungsschiene eines Rollenförderers abschließen und ermöglicht so die Objekterfassung aus nächster Nähe, ohne dass der Sensor den Materialfluss auf der Förderstrecke behindert.

Freie Sicht auf den Sensor-Status
Unabhängig von der jeweiligen Einbausituation bieten die W15-Sensoren einen freien Blick auf die Power- und die Status-Anzeige: Zum einen von oben direkt auf die LEDs, zum andern von hinten durch die transparente Geräterückseite.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.