Das TVS100 gehört zur SICK-Produkt-Familie der "People Counter". Die Erfassung der Personen erfolgt mit einem 3D-messenden Kamerasystem, dabei wird das Sichtfeld mit einer infraroten LED-Lichtquelle beleuchtet. Das System arbeitet durch seine Mess- und Auswertemöglichkeiten wesentlich genauer als konventionelle Zähllösungen. Dieser Messsensor für Besucherzählungen ist geradezu ideal für den Einsatz in Shopping-Centern, in Möbelhäusern oder auch bei Messungen im Stadtmarketing-Bereich.
Das Personenzählsystem TVS100 besteht aus einem Kamerasystem, bei dem die einzelnen Pixel berührungslos den Abstand zwischen Kamera und Objekten vermessen. Die interne Lichtquelle (Infrarotlicht) beleuchtet die Objekte im Sichtfeld der Kamera. Das Sichtfeld der Kamera ist in zwei Bereiche geteilt. Dadurch ermöglicht die Auswertung auch das Erkennen der Bewegungsrichtung einer oder mehrerer Personen. Unabhängig von der Größe und Geometrie eines Raumes oder einer Passage kann das TVS100 auf jede Raumstruktur, z. B. Säulen oder elektronische Warensicherungsportale, angepasst werden. Eine Bildverarbeitung erkennt aus den Abstands- und Bildinformationen Personen, die sich im Sichtfeld der Kamera bewegen. Sobald eine Person die Lichtvorhänge durchläuft, führt dies zu einer veränderten Laufzeit der ausgesendeten Lichtimpulse. Die Person wird gezählt. Durchlaufen mehrere Personen – auch unterschiedlicher Größe – den überwachten Bereich, werden auch sie zuverlässig erfasst und gezählt. Die Auswertung ermittelt daraus die Personenströme in Richtung und Anzahl. Mit der Erfassung von oben und durch interne Bildverarbeitung kann das TVS100 im Zählbereich gleichzeitig mehrere Personen (max. 80 pro Sekunde), nebeneinander- oder hintereinander gehend, mit unterschiedlicher Bewegungsrichtung erkennen und zählen. Das Gerät stellt eine serielle Datenschnittstelle und eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung sowie zwei digitale Schaltausgänge (aktiv low). Der TVS100 ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht. Der elektrische Anschluss erfolgt über drei M12-Rundsteckverbindungen.
Nahezu überall installierbar
Das wartungsfreie TVS100 bietet nahezu keine Restriktionen bei der Installation. Das System kann außerhalb der Laufwege oder etwaiger Zugriffsmöglichkeiten installiert werden und ist dadurch vor Beschädigungen oder Manipulationen geschützt. Eine nachgeschaltete komfortable Auswertung der Messergebnisse verdeutlicht anschaulich Interessenschwerpunkte und Kaufverhalten einzelner Zielgruppen innerhalb der Kundschaft und erlaubt es, Shopkonzepte wirksam zu verbessern. So lassen sich Erträge bisweilen deutlich steigern. Denn TVS100 schafft Transparenz.
Verantwortliche für das Städtemarketing beziehungsweise für Einkaufszentren möchten den Erfolg von durchgeführten Werbemaßnahmen an der Anzahl der Besucher messen; Handelsketten vergleichen, neben dem erzielten Umsatz, die Besucherströme ihrer Filialen gegeneinander; Personalbedarfsplanung lässt sich auf Besucher-, statt auf Umsatzbasis durchführen und nach einer fundierten Standortanalyse können die Mietpreise von Ladenlokalen bewertet werden. Mittels der jeweiligen Verweildauer wird beispielsweise festgestellt, wie ansprechend die Schaufensterdekoration oder die Werbeplakate sind.
Wenn sich mehrere Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel zu einem Verbund zusammenschließen, werden die Einnahmen und die anfallenden Kosten über das Fahrgastaufkommen gerecht verteilt. Außerdem kann die Auslastung der Fahrzeuge ermittelt und anhand der Daten optimiert werden, um im Wettbewerb mit anderen Anbietern von Verkehrsdienstleistungen erfolgreich zu sein.
Nicht zuletzt seit den Brandkatastrophen im Düsseldorfer Flughafen oder in zahlreichen Diskotheken werden verstärkt Anforderungen an die Betreiber gestellt, für das Gebäude zulässige Personenkapazitäten zu kontrollieren. Sicherheitstechnisch fortschrittliche Gebäude werden bei Gefahr dynamisch evakuiert, das bedeutet beispielsweise, dass die Aufzüge nicht automatisch in das Erdgeschoss fahren, sondern sie halten, wenn es im EG brennt, in der ersten Etage, beziehungsweise fahren zur Dachebene. Damit Evakuierungspläne im Ernstfall auch eingehalten werden können, ist es wichtig, dass sich nicht zu viele Personen in den einzelnen Brandabschnitten befinden. Die behördlichen Zulassungen für den Gebäudebetrieb mit Publikumsverkehr werden teilweise davon abhängig gemacht, ob die Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung nachgewiesen werden kann.
Betreiber von Versammlungsstätten oder Veranstalter von Events sind verpflichtet, die genehmigte Anzahl an Besucherplätzen nicht zu überschreiten. Mittels eines Personenzählsystems kann die Anzahl, sich in einem Saal befindlicher Personen, ständig überwacht werden und bei Bedarf so genannte Überlaufsäle geöffnet werden um weitere Besucher aufzunehmen.
Dies sind nur einige Beispiele, wo durch den Einsatz einer automatischen Personenzähleinrichtung die Sicherheit in Gebäuden erhöht wird. Falls es zu einem Gefahrenfall kommt, haben die Betreiber, die fundierte Daten über die Auslastung ihres Gebäudes liefern, bessere Positionen bei der Klärung der Haftungsfrage, als jene, die nur spekulative Werte darbieten können. Denn ein ganz wichtiger Aspekt: Das Verhältnis zwischen Personen und vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen wie Fluchtmöglichkeiten kann ständig überprüft und langfristig verbessert werden. Motto: Messen heißt überprüfen. Überprüfen bedeutet kontrolliert Maßnahmen bei Bedarf einleiten zu können.
Für die Organisatoren von Veranstaltungen ist es auch von Interesse, wie hoch die Anzahl an Besuchern oder Teilnehmern zu welchem Zeitpunkt war und es steht ihnen frei, daraus Rückschlüsse über das dargebotene Programm oder die zeitliche Abfolge zu schließen. Von Interesse ist dies beispielsweise bei parallel stattfindenden Kongressen ohne verbindliche Anmeldung der Teilnehmer, wobei nur schwierig abzuschätzen ist, wie viele Teilnehmer bei den angebotenen Themen erscheinen und immer wieder Räumlichkeiten überfüllt sind und kleine gegen große Säle getauscht werden müssen. Mit einer automatischen Erfassung der Personenzahl kann diese zentral an einem Platz überwacht und bei Bedarf schnell gehandelt werden. Nach Beendigung der Veranstaltung können, mit einer entsprechenden Software, Statistiken über die Besucherzahlen und ihre Verweildauern erstellt werden.
Das TVS100 als Ökologe und Ökonom
Auch Klimageräte können die ermittelnden Besuchszahlen als Steuerungsgröße verwenden, um die jeweilige Temperatur dem Personenaufkommen anzupassen. Damit lassen sich nachhaltig Energie und somit Kosten einsparen und die Umwelt schonen.
Innovatives Zählen von Personen zur Marketingunterstützung und zur besseren Gebäudeautomation: Auf den People-Counter TVS100, das 3D-messenden Kamerasystem, kann man zählen.
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.