Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Linear, kompakt und flexibel: EcoLine-Seilzugencoder bieten das Besondere 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-09-14 

Waldkirch, Innovation No 32 2009   
Mit den Seilzugencodern der EcoLine-Baureihe bietet SICK STEGMANN neue Möglichkeiten bei der Messung von Linearbewegungen. Zu den Besonderheiten der Geräte gehören ihre leichte und platzsparende Bauform, die hohe Flexibilität bei der Steuerungseinbindung sowie die Analogschnittstelle mit intuitiver Teach-In Funktion.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Bei Seilzugencodern wandelt die Seilzugmechanik eine Linearbewegung, z.B. das Anheben oder Absenken einer Hubgabel – durch Aufwickeln des Messseils auf eine Messtrommel in eine Rotationsbewegung um. Diese wird von einem Encoder erfasst und an die Steuerung beispielsweise eines fahrerlosen Transportfahrzeuges oder hydraulischen Presse, ausgegeben. Je nach Einsatzumfeld werden dabei unterschiedliche Anforderungen an das Messsystem gestellt, u.a. hinsichtlich der Messlänge, der Baugröße oder der Schnittstelle zur Steuerung.

EcoLine – die Kombination bewährter Leistungsmerkmale

Die EcoLine-Baureihe – entwickelt für Messlängen bis 5 m – vereint zahlreiche Vorteile der High End Linie BTF/PRF und der Kompaktbaureihe BKS/PKS/XKS von SICK STEGMANN. So spiegelt sich der modulare Systemgedanke in der Vielzahl der einsetzbaren Encodertypen wider – mit dem Vorteil, dass Einbindungen in unterschiedliche Steuerungsumgebungen möglich sind. Auch eine Variante mit angebautem Analogencoder und über Tasten intuitiv einstellbarem Messbereich ist verfügbar. Die sehr kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht sowie das fertigungs- und montagetechnisch kosteneffiziente Design machen die EcoLine-Seilzugencoder für viele Anwendungen zu einer wirtschaftlichen Messlösung, z.B. bei der Höhenerfassung von Scherenhubtischen und an bemannten und freifahrenden Flurförderzeugen.

Aber auch andere Anwendungen, beispielsweise das automatische Verfahren von Patiententischen oder andere medizintechnische Applikationen, können von der einfachen Integrierbarkeit und Bedienung der EcoLine-Seilzugencoder profitieren.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.