Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Einfach besser: Der Distanzsensor für Ihren Vorsprung 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-09-08 

Waldkirch, Innovation No 31 2009   
Nach der erfolgreichen Markteinführung des DT50 Ende letzten Jahres überrascht SICK mit dem DT50 Hi, einer noch leistungsfähigeren Variante des DT50. Zur Erreichung der Leistungssteigerung stand insbesondere die Messtechnik im Fokus der Entwicklung. In Kombination mit den bekannten Stärken des DT50, wie der einfachen Bedienung, der hohen Flexibilität und Zuverlässigkeit des Sensors, bietet der DT50 Hi genau das „Leistungsplus“, das den Kunden einen weiteren Vorsprung verschaffen wird.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Das neue Gerät, das wie der DT50, sowohl über einen Schalt- als auch einen Analogausgang verfügt, erzielt eine Reichweite die gegenüber dem Standardmodell nochmals verdoppelt wurde. Durch das innovative High Definition Distanzmessverfahren (HDDM) werden auch bei Reichweiten bis 20 Metern hervorragende Messergebnisse erreicht. Die Verbesserung spiegelt sich neben der deutlich erhöhten Reichweite vor allem in einer erheblich verbesserten Reproduzierbarkeit von nur einem 1mm und einer auf 15ms reduzierten Ansprechzeit wieder. Auch die von 10 auf 7mm verbesserte Genauigkeit zeigt den Leistungssprung der Weiterentwicklung auf.

Flexibel: „Ein“ Sensor für unterschiedliche Anwendungen

Mit einer Reichweite von 20m kann der DT50 Hi zahlreiche Aufgabenstellungen effizient lösen. In diesem Zusammenhang sind die Positionierung, die Anwesenheits- & Fachbelegkontrolle, die Abstandsüberwachung bei Hängebahnförderern und die Kollisionsvermeidung bei Portalkränen oder fahrerlosen Transportsystemen zu nennen. Aber auch in der Produktions- und Verfahrenstechnik löst der DT50 Hi vielfältige Applikationen wie die Durchhangregelung bei der Reifenherstellung, an Verpackungsmaschinen und Rollendruckanlagen oder die Positionierung von großen Schweißrobotern.

Bedienerfreundlichkeit: schnelle und einfache Inbetriebnahme

Der DT50 Hi – der jüngste Sensor des Distanzportfolios von SICK – wurde bzgl. Bedienerfreundlichkeit weiter optimiert. Die intuitive Menüführung über das hochwertige LC Display wurde von den Geräte DT20 Hi und DT50 übernommen und ermöglicht eine schnelle Einstellung des Sensors. Dank des sichtbaren Rotlichtlasers ist der DT50 Hi, vor allem in Kombination mit einer optional verfügbaren Halterung, schnell und unkompliziert auszurichten und in jede Applikationsumgebung zu integrieren. Die mechanische Kompatibilität der Sensoren garantiert einen problemlosen Umstieg vom DT50 auf die leistungsfähigere Version, den DT50 Hi.

Höchste Zuverlässigkeit: höhere Maschinenverfügbarkeit

Anlagenbetreiber werden schnell vergessen, dass sie den DT50 Hi im Einsatz haben, denn das Gerät ist nicht nur vollkommen wartungsfrei, sondern durch die neuartige HD Distanzmessung auch bis 40 kLux sicher gegen Fremdlicht und damit höchst zuverlässig. Aufgrund der robusten Geräteausführung im IP65 Zinkdruckgussgehäuse, der optionalen Sicherheitsfrontscheibe und einem Temperaturbereich von -30°C bis + 65°C ist der DT50 Hi für Tiefkühllager ebenso geeignet wie für Stahl- und Warmwalzwerke.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.

Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche