Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Food & Beverage-Sensor MH15V - Kleinste Bauform, größte Tastweite und präzise Hintergrundausblendung 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-09-01 

Waldkirch, Innovation No 30 2009    
Neue Möglichkeiten zur Objekterfassung unter rauen Einsatzbedingungen, wie sie u.a. in der Lebensmittel-, der Getränke- und der Pharmaindustrie häufig anzutreffen sind, eröffnet der neue Reflexionslichttaster MH15V HGA von SICK. Mit seinem Shorty-M18-Gehäuse aus Edelstahl – dem derzeit kürzesten bei vergleichbaren Sensoren am Markt – ermöglicht er platzsparende Einbaulösungen. Die Tastweite reicht bis 300 mm und ist bei einem Sensor dieser Art erstmals einstellbar – ebenso wie die präzise Hintergrundausblendung.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Diese gewährleistet zusammen mit dem kleinen und über die gesamte Tastdistanz homogenen Lichtfleck ein Höchstmaß an Detektionssicherheit auch bei kleinen Teilen.

Perfekte Objekterkennung in jeder Montagesituation

Schnelle Montage und höchste Detektionssicherheit aus jeder Position heraus sind Anwenderwünsche, die der MH15V HGA in vollem Umfang erfüllt. Das kurze Gehäuse – bei Bedarf in Verbindung mit dem neuartigen, patentierten Montagezubehör - und die hohe Tastweite tragen dazu ebenso bei wie die kurzen Blindzonen des Tasters. Dadurch ist es möglich, den Sensor bündig zu installieren, z.B. in der Seitenführung eines Transporteurs, und so Objekte auch aus nächster Nähe sicher zu detektieren. Dies gilt auch für kleine Teile, denn die Sende-LED des Tasters erzeugt über die gesamte Tastdistanz einen präzisen, homogenen und auf dem Tastobjekt scharf abgebildeten Lichtfleck. Unabhängig von der eingestellten Tastweite verfügt der MH15V HGA durch seine spezielle Chiptechnologie über eine sehr exakte Übergangszone zwischen Tastebene und Hintergrund, so dass störende Einflüsse aus dem Einsatzumfeld wirkungsvoll ausgeblendet werden.

Zertifizierte Beständigkeit

Die korrosionsbeständigen Materialien und die hohe Schutzart IP69 K nach DIN 40050 zeigen, dass der Sensor konsequent für Einsatzumgebungen konzipiert wurde, in denen chemische Reinigungsprozesse, hohe Luftfeuchtigkeit und die Druckstrahlreinigung der Anlagen besondere Anforderungen an die Geräteausführung stellen. Besonderer Wert wurde auf das reinigungs- und hygieneoptimierte Gehäusedesign gelegt. Das spaltfreie Vollmetallgehäuse aus Edelstahl 316L, die plane Optik und die wasserdichte, IP69K-gerechte Sensorausführung minimieren die Gefahr von Schmutzanlagerungen im Praxiseinsatz und ermöglichen eine schnelle und dabei gründliche Reinigung. Die Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln wurde in unabhängigen Tests von ECOLAB und JohnsonDiversey zertifiziert.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.

Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche