Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

CE-Sicherheitssoftware Safexpert auf dem neuesten Stand - Safexpert 7.0: Konform mit der neuen Maschinenrichtlinie 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-08-18 

Waldkirch, August 2009   
Ob Maschinenhersteller und Anlagenbetreiber – jeder, der eine Anlage momentan plant und Anfang 2010 in Verkehr bringen will, muss bereits heute nach der neuen Maschinenrichtlinie arbeiten, um am Ende eine konforme Maschine zu haben. Unterstützung hierbei bietet die CE-Sicherheitssoftware Safexpert in der neuen Version 7.0: Die Vorgehensweise und die Dokumentation entsprechen den Anforderungen der neuen MRL 2006/42 EG.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Mit der am 29. Dezember 2009 eintretenden Veränderung der Maschinenrichtlinie muss jeder Maschinen- und Anlagenhersteller seine Maschine nach den dann gültigen Anforderungen konstruieren und bauen. Schon heute ist es erforderlich, dass sich die Hersteller mit dem Thema auseinandersetzen, denn zahlreiche Maschinen, die derzeit geplant oder gebaut werden, kommen wohl erst nach dem Stichtag in den Verkehr.

Mit Hilfe von Safexpert 7.0 sind Maschinenhersteller wie Anlagenbetreiber gleichermaßen auf der sicheren Seite. Die CE-Sicherheitssoftware begleitet sie auf dem gesamten Konformitätsprozess bis zum CE Zeichen. Dabei werden relevanten rechtlichen Vorgaben berücksichtigt und eingehalten. Das Arbeiten mit Safexpert 7.0 macht die Umsetzung der neuen Anforderungen unerreicht leicht. So ist die neue Maschinenrichtlinie 2006/42 EG im Volltext hinterlegt und verlinkt - bei Fragen wird der Anwender per Klick an die passende Stelle geleitet. Gleichzeitig sind alle Anforderungen der neuen MRL aufbereitet – der Kunde spart sich dadurch oft das mühselige Herauslesen aus den Texten. Auch sind die von der neuen MRL geforderten neuen oder geänderten Berichte bereits in Safexpert 7.0 hinterlegt. Der NormManager in Safexpert bietet zusätzlich den Komfort, kontinuierlich über die aktuelle Normenlage informiert zu sein – Änderungen werden per Klick angezeigt, auch welche Projekte von den Änderungen betroffen sind. Anwender können in Safexpert Projekte nach der bestehenden MRL 98/37/EG bearbeiten und je nach Bedarf die Projekte auf die Vorgehensweise nach der neuen MRL 2006/42 EG konvertieren. In Safexpert 7.0 werden die Anforderungen des Konformitätsprozesses nach der zukünftigen Maschinenrichtlinie abgebildet, so dass der Anwender optimal dabei unterstützt wird, immer einen konformen Prozess zu haben.

Safexpert 7.0 – die „MRL-Versicherung“
Sicherheit statt Unklarheit, Zeitersparnis statt Riesenaufwand, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit – das alles bietet Safexpert 7.0 seinen Anwendern. Und wer über diese „MRL-Versicherung“ hinaus zusätzliche Unterstützung in allen Fragen rund um die sichere Auslegung von Maschinen und Anlagen wünscht, kann auf umfassende Dienstleistungen von SICK vertrauen – von einer CE Beratung über die Begleitung bei der Gefahrenanalyse bis hin zum Plant Walk Through und der passenden sicherheitsgerichteten Applikationsberatung.

MRL 2006/42/EG – das bietet Safexpert 7.0

• CE-Leitfaden nach der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42 EG
• Bestehende Projekte können auf Wunsch konvertiert werden
• Schnittstelle zu Sistema zur Auslegung sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen nach EN ISO 13849-1 inkl. Bauteilebibliothek
• Neue Berichte gemäß neuer MRL 2006/42 EG
• In der Risikobeurteilung den Maßnahmen Verantwortliche und Aufgaben zuzuordnen
• Gefährdungsliste angepasst an den aktuellen Stand der Normung

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche