Suche   Starten
Rubrik   Seite   Titel   Produkte   
Anwendungen 05 LKW Profilmessanlage Lasermesssystem LMS221
06/07 Osterwalder AG setzt auf
Positionierantrieb für Pulverpressen
HIPERDRIVE® HDA70
08/09 Königliche Sensorlösungen für eine
königliche Textilmaschine
Sicherheits-Lichtvorhang C2000
Magnetischer Zylindersensor MZT6
10/11 Mit ImageTeam-Handscannern
„IT“-lligent gelöst
Handscanner IT3800 und IT5800
12 Vertikale Gefahrenstellenabsicherung im Kompaktformat Sicherheits-Laserscanner S300
Produkte 13 Neuer Füllstandanzeiger lässt
Silobetreiber ruhig schlafen
Füllstandanzeiger MaihakMBA200
14 Per IO-Link von der Leitebene
in den Sensor und zurück
Standard-
IO-Link,
Standard-IO-Link
15 Messende Laser-Tasterf ür grosse Entfernungen Distanzmessgeräte DMT10-2/DML40-2
16 Analoger Abstandsensor mit hoher Montagefreundlichkeit Analoger Abstandsensor DT20
16 Contour Vision Sensor für die Formprüfung Contour Vision Sensor CVS3
17 Magnetischer Zylindersensor mit zwei Schaltpunkten Magnetische Zylindersensor MZ2Q
17 Laser-Lichtschranke mit kleiner Optik und grosser Intelligenz Laser-Lichtschranke W130L
18 Lichtgitter leistet Millimeterarbeit Lichtgitter HLG
18 Programmierbarer Incremental-Encoder: mehr Flexibilität, weniger Stillstand Incremental-Encoder DRS61
19 OCR Vision Sensor
achtet auf die Etikette(n)
OCR Vision Sensor CVS4
20 Automatisieren mit Miniatur-Lichtschranken Miniatur-Lichtschranken W2
21 Konfigurierbare DeviceNet-Safety-Sicherheitssteuerungen Konfigurierbare DeviceNet-Safety-Sicherheitssteuerungen UE4400
22 Integration von Sicherheits- und Steuerungstechnik aus einer Hand Sicherheits- und Steuerungstechnik
23 Lasermesssystem für präzise Objekterkennung Lasermesssystem LMS400
24 Mobile Identifizierung mit 2D-Handscanner von DPM-Codes 2D-Handscanner IT 6300 DPM
Rundschau 25 Partner Portal www.mysick.ch
26 Höchste Auszeichnung für „Huddle“
bei „Schweizer Jugend forscht“
Ammann Schweiz AG
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch
Infoservice