Suche   Starten
 
Lasermesssystem für präzise Objekterkennung
 
 
Transportschalenkontrolle perfekt gelöst
Mit dem LMS 400 lassen sich Aufgabenstellungen, wie sie in der Handling- und Logistikwelt vorkommen, präzise und wirtschaftlich lösen. So kann die Anwesenheit von Objekten in Transportschalen erfasst werden und deren Dimension (Höhe und Fläche) sowie Position präzise ermittelt werden.

>> Wo Stillstand droht, staut sich Unmut an – reibungslose Warenflüsse haben deshalb höchste Priorität. So auch in der Handling- und Logistikwelt, wo immer mehr Güter innert kürzester Zeit zielgenau bewegt und weiterverarbeitet werden. Zu diesem Zweck bietet SICK mit dem LMS 400 eine Messlösung für den Nahbereich bis 3 m, wo feinste Objekterkennung bei hohen Taktraten gefordert ist. Das LMS ist in der Lage, den Inhalt von Transportschalen jeweils auf die Anwesenheit von Objekten zu überprüfen. Somit ist garantiert, das liegen gebliebene Objekte nicht an den falschen Ort transportiert werden oder der Warenfluss unterbrochen wird.

Präzise Erkennung von Objekten

Selbst bei hoher Geschwindigkeit ist das LMS 400 durch die Nutzung des patentierten FSP-Messverfahrens (Frequency Signal Processing) in der Lage, auch kleinste Objekte in Transportschalen zuverlässig zu erkennen. Der Scanner sendet einen auf 70° gefächerten Laserstrahl mit individuell einstellbarer Winkelauflösung von 0,25° bis 0,1° und Schutzklasse 1 aus. Diese verfeinerte Winkelauflösung ermöglicht eine noch genauere Objektdetektion und die Erkennung feinster Strukturen. So können hohe Objekte mit einer min. Höhe von 8 mm und min. Umfang von 10 x 10 mm in Transportschalen präzise erkannt werden. Sollten kleinere Objekte eine genügend grosse Fläche aufweisen, so können auch diese sicher detektiert werden, wenn die Höhe mind. 6 mm und der min. Umfang 40 x 40 mm beträgt.

Zuverlässige Erfassung von Remissionsinformationen

Dank Remissions-Informations-System (RIS) ist das Lasermesssystem LMS 400 imstande,
neben der Position zusätzlich Remissionsinformationen zu erfassen und zu verarbeiten. Theoretisch können Objekte, deren Masse unter den Grenzwerten liegen, trotzdem von der Transportschale getrennt ermittelt werden. Voraussetzung für die sichere Erkennung ist ein ausgeprägter Unterschied in den Graustufen des Objektes gegenüber jener der Transportschale.
Glänzende Objekte ergeben ebenfalls klare Signalunterschiede und bewirken eine Sättigung der Remissionswerte. Zusätzlich können auch Schäden an der Transportschale selber (z.B. fehlende Ecken) bestimmt werden. Jedoch müssen die Schäden mindestens die Fläche des kleinsten detektierbaren Objektes aufweisen.

Ob kleine oder grosse Gegenstände, das Lasermesssystem LMS 400 überzeugt bei der Objekterkennung in Transportschalen und sorgt für einen reibungslosen Warenfluss.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch
Infoservice