| |
Darf’s noch ein bisschen Diagnose sein? Vernetzte Sicherheit, Flexibilität und bei Bedarf komfortable Sensordiagnose bietet das System UE4400 von SICK. Und wie die Vernetzung von sicheren Sensoren und sicheren Steuerungen in der Praxis aussehen kann, zeigen Beispiellösungen, die bei SICK für konkrete Aufgabenstellungen erarbeitet wurden.
UE4400 ist der Begriff für die sichere Automatisierungslösung auf Basis DeviceNet-Safety von SICK. Die Komponenten – Safety Network Controller und dezentrale E/A-Busknoten – sind ausgelegt für Maschinen und Anlagen mit hohem Vernetzungsgrad und speicherprogrammierbaren Steuerungen. Sie integrieren jegliche Kombination von Sicherheitssensoren und Aktoren in eine flexible und konfigurierbare Sicherheits-Automatisierung und ermöglichen so die Umsetzung durchgängiger Konzepte der Maschinenabsicherung.
Modularer Aufbau – Diagnose auf Wunsch
Der Safety Network Controller UE4470 verfügt über logische und applikationsspezifische Funktionsblöcke, die eine flexible Steuerung und damit optimale Sicherheits-Automatisierung ermöglichen. Das Gerät ist Kleinsteuerung und Netzwerk-Master in einem. Es „meistert“ somit die Signale der dezentralen E/A-Busknoten UE4421 und UE4450. Jeder Knoten fungiert dabei als Sammeladresse für alle daran angeschlossenen Sicherheitssensoren und Aktoren. Das spart Teilnehmeradressen im Netzwerk. Wer „intelligente“ Sicherheitssensorik einsetzt, z. B. den Sicherheits-Laserscanner S3000 oder den Sicherheits-Lichtvorhang C4000 – kann diese über die sicheren Datenschnittstellen des U4450 anbinden und erhält so umfangreiche Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten direkt über den Device-Net-Feldbus. Wie auch immer das konkrete Sicherheitskonzept aussieht – mit der Konfigurationssoftware DSC steht ein standardisiertes Tool für die Programmierung, Konfiguration und Diagnose des Network Controllers, der Busmodule, der angeschlossenen Sensoren sowie für das gesamte Netzwerk zur Verfügung.
Konzeptbeispiele zur Lösungsunterstützung
SICK hat – zum Teil auf der Basis konkreter Projekte – verschiedene Schaltungs- und Vernetzungsbeispiele entwickelt, z. B. für verkettete Roboter, Pressenzellen und Transporteinrichtungen. Hier wird sofort deutlich, wo z. B. die Diagnosemöglichkeit per UE4450 sinnvoll ist, weil sie hilft, die Prozesseffizienz zu steigern. Zudem können – abhängig von der vorhandenen Steuerungsumgebung – auch Musterbeispiele für weniger komplexe Lösungen auf der Basis von Sicherheits- Kleinsteuerungen oder gar Sicherheits- Relais erarbeitet werden.
Sensortechnik, Steuerungsintegration und Applikations-Know-how – die Sicherheitsautomatisierung mit SICK deckt alle wichtigen Aspekte ab.
|
|